IGUS | e-prowadniki

434 Späneversuch - Menge Späne in Gramm nach Test Eintauchversuch in sek. Sekunden igus ® RX40.100.100 igus ® R68 01 02 03 04 igus RX.40.100.100 01 02 03 igus RA/RP.3838 04 01 02 03 igus RX igus RA 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 12 8 4 0 2 6 10 14 16 2,7 9,8 158 62,9 35 25 10 0 05 15 30 20 14 16 Eintauchversuch in sek. 04 igus RX.40.100.100 01 02 03 igus RA/RP.3838 04 01 02 03 igus RX igus RA 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 12 8 4 0 2 6 10 14 16 2,7 9,8 158 62,9 35 435 RX40. 100 . 100 .0 RX32 RX40 RX48 RX56 FL G FL B ≤ 10 [m/s] / ≤ 100 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB RX40. 100 . R .0 RX40. 100 . R1/R2 .0 RX40. 100 . R .0. HT RX40. 100 . R .0. ESD RX40. 100 . 100 .0 RX401. 100 .12ZB 1 x RX40.1.1 2 x RX40.2.1 1 m RX40. 100 . 140 .0 + RX401. 100 .12ZB + 1 x RX40.1.1 + 2 x RX40.2.1 .0 .31 .1 .1S .2 .4 .14 Konkurencja Wióry [g] Więcej informacji www.igus.pl/RX Typy instalacji, maksymalne przesuwy e-tuby R | Dane techniczne | Przegląd Dane techniczne Czas [s] Topienie - różne rodzaje tub zostały przetestowane pod wodą. W przypadku e-tuby RX potrzeba ponad 30 sekund, aby wypełniła się wodą Wnikanie wiórów - różne rodzaje tub zostały pokryte określoną ilością wiórów. Po 251 900 cyklach, w e-tubie RX znaleziono jedynie 2,7 g wiórów e-tuba RX RX40.100.100 251 900 cykli R e-tuby 68.10.100,0 256 132 cykli Test 01 250 907 cykli Test 2* 2600 cykli Produkt igus ® Konkurencja Produkt igus ® * Przerwanie testu po 2600 cyklach Seria / Typ Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) e-tuba - pokrywy zdejmowane wzdłuż zewn. promienia Klucz zamówienia Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorów oparte na serii RX40 Opcje z wzorami zamówień | Przykłady oparte na serii RX40 e-tuby RX | Opcje oraz wzory zamówień Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/RX Seria Samonośna Pionowo wisząca Pionowo stojąca Montaż boczny samonośny Obrotowa Zig-zag ≤ 3,40 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 3,80 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 4,20 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 4,60 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie Standard Podwójny promień gięcia (RBR) dla ruchu obrotowego Brak wtapiania się gorących wiórów do +850°C (+1562° F) Klasyfikacja ATEX/ESD II 2 GD Nr art. Standard Nr art. RBR Nr art. Materiał igumid HT Nr art. Materiał ESD Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* 5-10 dni roboczych Czas dostawy* 7-10 dni roboczych Czas dostawy* 10 dni roboczych *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G FL G = samonośne z prostym górnym biegiem FL B = samonośne z dopuszczalnym ugięciem Przykład zamówienia kompletnej e-tuby (1,0 m), w kolorze czarnym, z elementami mocującymi oraz podziałem wewnętrznym: e-tuba (1,0 m) Proszę podać długość e-tuby lub liczbę ogniw: 1,0 m lub 18 ogniw + Elementy mocujące Zestaw + Podział wewnętrzny z 1 separatorem (pozycja środkowa) montowanym co 2 ogniwo + Podział wewnętrzny z 2 separatorami (pozycja boczna) zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia: Indeks zamówienia z opcjami kolorów Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Srebrno-szary Specjalny kolor e-tuby Biały Specjalny kolor Szaro-biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=