IGUS | e-prowadniki

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] RX32 080 - 175 436 RX40 100 - 300 440 RX48 120 - 150 444 RX56 140 - 250 448 432 433 17 17 3 98,4 80 26 42 56 18,5 18,5 4,5 147,6 120 28,5 28,5 27 27 3 4,5 35 62 84 23,5 23,5 22 22 3 4,5 123 100 32 52 70 172,2 33,5 33,5 32 32 3 140 41 73 98 4,5 RX32 RX40 RX48 RX56 Klasyfikacja UL94-V0 dostępna na zapytanie Wersje ESD/ATEX przewodzące prąd elek- tryczny z certyfikatem PTB na zapytanie Opcjonalnie dostępne zmateriału igumidHT dla gorących wiórów o temperaturze do +850 ° C e-tuby RX - przetestowane pod kątemwyma- gań IP  www.igus.pl/RX_test Bezpieczne: zakryte połączenie trzpień/ otwór i ograniczniki Gładkie: bez rowków lub krawędzi Odporne na brud: okrągły kontur zapobiega gromadzeniu się wiórów Separacja przewodów i węży: dostępna separacja modułowa Oszczędność czasu: e-tuba - pokrywy zdejmowane wzdłuż zewnętrznego promienia Szybkie otwarcie: z wbudowanym mechanizmem zamykającym Więcej informacji www.igus.pl/RX Pełne mocowanie: elementy mocujące z opcją odciążania przewodów e-tuby RX | Wprowadzenie | Zalety e-tuby wyjątkowo odporne na wióry - system RX Rozwiązywanie problemów dla systemów zasilania w obszarach występowania wiórów, otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia. Wióry i brud mogą znacznie skrócić żywot- ność przewodów i węży. System RX od igus ® prezentuje wyjątkowo wytrzymałą, ale płynnie ukształtowaną polimerową e-tubę. ● ● Otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia ● ● Okrągły kontur zapobiega gromadzeniu się wiórów ● ● Formowana wtryskowo "warga uszczelnia- jąca" dookoła ● ● Brak otworów, szczelin lub rowków ● ● SeriaRX40zostałaprzetestowanapodkątem stopnia ochrony IP (IP40) (TÜVNORDCERT GmbH) ● ● Zakryte połączenie trzpień/otwór i ograniczniki ● ● Dostępna wersja RBR z podwójnym pro- mieniem gięcia Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Obrabiarki Wszystkie zastosowania wob- szarze występowania wiórów Z pyłem i bru- dem Ogólna inżynieria mechaniczna e-tuby RX | Tabela wyboru Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/RX Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] strona RX - e-tuby ekstremalnie odporne na wióry e-tuba - pokrywy zdejmowane wzdłuż zewnętrznego promienia 26 / 42 80 98,4 56 1,70 32 / 52 100 123,0 70 1,80 35 / 62 120 147,6 84 2,10 41 / 73 140 172,2 98 2,30

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=