IGUS | e-prowadniki
428 R2.75 A B Bi 124 60 55 50 6,5 58 14 15 14 15 R2.750 ... 2 R2.750 ... 1 A1 A3 A2 A4 A A6 A R2.750.111.12 A 10° 429 R2.75 3210.X 75.1 .1 75.5 .1 12,5 12,5 12,5 12,5 75 37,5 3,4 37,5 2,5 A [mm] B [mm] Bi [mm] 111 ▼ R2.750.111.12 – 163 ▼ R2.750.163.12 – 200 ▼ R2.750.200.12 – 3,4 4,5 X -1 X -1 3200.X 3210.X 3 14 75.1 75.1.1 4 14 3 75.5 75.5.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 X [mm] 115 3200.115 3210.115 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 X [mm] 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 Więcej informacji www.igus.pl/R2.75 e-tuby R2.1 | Seria R2.75 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe Widok KMA z przodu KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych Koniec stały Koniec ruchomy Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzymania w e-prowadniku. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. e-tuby R2.1 | Seria R2.75 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/R2.1 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 141 127 111 193 179 163 230 216 200 (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla poprzeczek z zatrzaskami niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=