IGUS | e-prowadniki
426 R2.75 ... R2.75 75 427 R2.75 FL G FL B 11 14 12 10 8,0 6,0 4,0 2,0 0 1,0 2,0 3,0 0 4,0 5,0 6,0 7,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 14 R D S/2 S H H H F = H 55 124 60 - 90 90 + 50 Ba Bi 1098 Bi Ba R R2.75 [mm] [mm] [mm] [kg/m] R2.75. 111 . R .0 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 * | 350 * | 400 * | R2.75. 163 . R .0 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 * | 350 * | 400 * | R2.75. 200 . R .0 | 130 | 150 * | 200 | 250 | 300 * | 350 * | 400 * | R 130 150 ** 200 250 300 * 350 * 400 * H D K L K = S / 2 + K e-tuby R2.1 | Seria R2.75 | Zakres produktów Ekonomiczna ochrona przed wiórami e-tuby | Seria R2.75 | Pokrywy otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia, z obu stron Więcej informacji www.igus.pl/R2.75 Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] e-tuby R2.1 | Seria R2.75 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/R2.1 na zapytanie ≤60 mm 75 90 Nr art. e-tuby otwierane wzdłuż promienia zewn. Dostępne promienie gięcia 111 135 ≈ 3,175 163 187 ≈ 3,672 200 224 ≈ 4,012 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: R2.75. 111. 130. 0 350 390 490 590 690 790 890 265 285 335 385 435 485 535 530 595 750 910 1065 1220 1380 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 50 mm (z 3,0 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Proszę skonsultować się z firmą igus ® odnośnie czasu dostawy ** Niedostępne dla R2.75.200 Wysokośćwewn. [mm] 75 Skok [mm/ogniwo] 60 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 17 1020 Dł. e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=