IGUS | e-prowadniki
424 R2i.40 R2.40 A1 A3 A2 A4 A A6 A R2.400.075.56 A A B Bi 60 48 60 18,5 18,5 17 15 12,5 12,5 15 40 5,8 30° 6° 12° 6° 425 R2i.40 R2.40 R2.40.2.1 3200.X XXX 10 10 2,5 3,4 40 20 20 R2.400 ... 4 R2.400 ... 3 R2.400 ... 6 R2.400 ... 5 R2.400 ... 2 R2.400 ... 1 A [mm] B [mm] Bi [mm] 50. ▼ R2.400.050.34 1) R2.400.050.56 1) R2.400.050.12 1) 75. ▼ R2.400.075.34 R2.400.075.56 R2.400.075.12 100. ▼ R2.400.100.34* R2.400.100.56* R2.400.100.12* 125. ▼ R2.400.125.34* R2.400.125.56* R2.400.125.12* 150. ▼ R2.400.150.34* R2.400.150.56* R2.400.150.12* 175. ▼ R2.400.175.34* R2.400.175.56* R2.400.175.12* 200. ▼ R2.400.200.34* R2.400.200.56* R2.400.200.12* 3,4 4,5 X -1 X -1 3200.X 3210.X 12 3 4 R2.40.2 R2.40.2.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 X [mm] 115 3200.115 3210.115 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 X [mm] 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 Więcej informacji www.igus.pl/R2i.40 www.igus.pl/R2.40 e-tuby R2.1 | Seria R2i.40·R2.40 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe | Sztywne Widok KMA z przodu Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących e-tuby R2.1 | Seria R2i.40·R2.40 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Separator ze zintegrowanym grzebieniem do mocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z elementem mocującym i zostać umieszczony w każdym punkcie e-prowadnika ● ● Łączy system mocowania przewodów oraz podział wewnętrzny dla ograniczonej powierzchni montażowej ● ● Montaż separatora z grzebieniem nie wymaga zastosowania śrub Nr art. R2.40.Z. Więcej informacji Od strony 1118 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/R2.1 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA oba końce wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA jeden koniec wahliwy: Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 62 74 50 87 99 75 112 124 100 137 149 125 162 174 150 187 199 175 212 224 200 *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. 1) Szerokość dostępna od września 2017. (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) Koniec ruchomy Koniec stały oba końce wahliwe jeden koniec wahliwy Sztywny Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla poprzeczek z zatrzaskami niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=