IGUS | e-prowadniki

... R2.40 ... R2i.40 422 R2i.40 R2.40 40 40 423 R2i.40 R2.40 R2.40 R2i.40 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 4,0 0,5 1,0 1,5 0 2,0 2,5 3,0 3,5 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 R D S/2 S H H H F = H 60 60 - 54 54 + 40 48 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 1098 Bi Ba R R2i.40 R2.40 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] R2i.40. 050 . R .0 1) R2.40. 050 . R .0** | 080 | 100 * | 125 * | 150 * | 200 * | 250 * | R2i.40. 075 . R .0 R2.40. 075 . R .0 1) | 080 | 100 * | 125 * | 150 * | 200 * | 250 * | R2i.40. 100 . R .0** R2.40. 100 . R .0** | 080 | 100 * | 125 * | 150 * | 200 * | 250 * | R2i.40. 125 . R .0** R2.40. 125 . R .0** | 080 | 100 * | 125 * | 150 * | 200 * | 250 * | R2i.40. 150 . R .0** R2.40. 150 . R .0** | 080 | 100 * | 125 * | 150 * | 200 * | 250 * | R2i.40. 175 . R .0** R2.40. 175 . R .0** | 080 | 100 * | 125 * | 150 * | 200 * | 250 * | R2i.40. 200 . R .0** R2.40. 200 . R .0** | 080 | 100 * | 125 * | 150 * | 200 * | 250 * | R 080 100 * 125 * 150 * 200 * 250 * H D K L K = S / 2 + K Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Więcej informacji  www.igus.pl/R2i.40  www.igus.pl/R2.40 e-tuby R2.1 | Seria R2i.40 R2.40 | Zakres produktów Ekonomiczna ochrona przed wiórami e-tuby | Seria R2i.40 | Pokrywy otwieranewzdłużwewnętrznegopromienia, z obu stron e-tuby | Seria R2.40 | Pokrywy otwieranewzdłuż zewnętrznego promienia, z obu stron Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] e-tuby R2.1 | Seria R2i.1·R2.40 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/R2.1 Wartości diagramu są tymczasowe na zapytanie ≤36 mm 40 54 Nr art. e-tuby otwierane wzdłuż promienia wewn. Nr art. e-tuby otwierane wzdłuż promienia zewn. Dostępne promienie gięcia 50 66,2 ≈ 1,25 ≈ 1,25 75 91,2 ≈ 1,50 ≈ 1,50 100 116,2 ≈ 1,75 ≈ 1,75 125 141,2 ≈ 2,00 ≈ 2,00 150 166,2 ≈ 2,25 ≈ 2,25 175 191,2 ≈ 2,50 ≈ 2,50 200 216,2 ≈ 2,75 ≈ 2,75 1) Szerokość dostępna od września 2017. **Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: R2i.40. 075. 080. 0 214 254 304 354 454 554 179 199 224 249 299 349 350 415 490 570 725 885 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Wysokośćwewn. [mm] 40 Skok [mm/ogniwo] 48 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 21 1008 Dł. e-prowadnika

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=