IGUS | e-prowadniki

A B Bi 45 35 45 18 18 4,5 26 10 10 420 R2i.26 R2.26 A1 A3 A2 A4 A A6 A R2.260.050.12 A XX¡ XX¡ XX¡ XX¡ R2.260 ... 2 R2.260 ... 1 421 R2i.26 R2.26 2310.X R2.26.5.1 2,5 2,5 26 13 13 A [mm] B [mm] Bi [mm] 025. ▼ – R2.260.025.12* 038. ▼ – R2.260.038.12* 050. ▼ – R2.260.050.12 075. ▼ – R2.260.075.12 1) 100. ▼ – R2.260.100.12* 125. ▼ – R2.260.125.12* 150. ▼ – R2.260.150.12* X -1 4,5 X -1 2,5 2300.X 2310.X 10 3 4 R2.26.5 R2.26.5.1 X [mm] 015 2300.015 2310.015 025 2300.025 2310.025 030 2300.030 2310.030 038 2300.038 2310.038 040 2300.040 2310.040 050 2300.050 2310.050 057 2300.057 2310.057 X [mm] 060 2300.060 2310.060 062 2300.062 2310.062 065 2300.065 2310.065 070 2300.070 2310.070 075 2300.075 2310.075 077 2300.077 2310.077 080 2300.080 2310.080 X [mm] 087 2300.87 2310.087 090 2300.90 2310.090 100 2300.100 2310.100 103 2300.103 2310.103 110 2300.110 2310.110 120 2300.120 2310.120 125 2300.125 2310.125 Więcej informacji  www.igus.pl/R2i.26  www.igus.pl/R2.26 e-tuby R2.1 | Seria R2i.26·R2.26 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe | Sztywne Widok KMA z przodu Koniec stały Koniec ruchomy Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących e-tuby R2.1 | Seria R2i.26·R2.26 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Separator ze zintegrowanym grzebieniem do mocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z elementem mocującym i zostać umieszczony w każdym punkcie e-prowadnika ● ● Łączy system mocowania przewodów oraz podział wewnętrzny dla ograniczonej powierzchni montażowej ● ● Montaż separatora z grzebieniem nie wymaga zastosowania śrub Nr art. R2.26.Z. Więcej informacji Od strony 1118 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/R2.1 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 34,5 43 25 47,5 56 38 59,5 68 50 84,5 93 75 109,5 118 100 134,5 143 125 159,5 168 150 *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. 1) Szerokość dostępna od września 2017. (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) Półka blokująca niezamont. zamont. Separator blokujący dla poprzeczek z zatrzaskami niezamont. zamont. Półki Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Pełny zestaw Indeks szerokości Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=