IGUS | e-prowadniki
... R2.26 ... R2i.26 418 R2i.26 R2.26 26 26 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 419 R2i.26 R2.26 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 4,0 0,5 1,0 1,5 0 2,0 2,5 3,0 3,5 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 R D S/2 S H H H F = H 45 35 45 36 - 36 + 35 1098 R2.26 R2i.26 Bi Ba R R2i.26 R2.26 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] R2i.26. 025 . R .0** R2.26. 025 . R .0** | 060 | 075 * | 100 * | 125 * | 150 * | 175 * | R2i.26. 038 . R .0** R2.26. 038 . R .0** | 060 | 075 * | 100 * | 125 * | 150 * | 175 * | R2i.26. 050 . R .0 R2.26. 050 . R .0 1) | 060 | 075 * | 100 * | 125 * | 150 * | 175 * | R2i.26. 075 . R .0 1) R2.26. 075 . R .0 1) | 060 | 075 * | 100 * | 125 * | 150 * | 175 * | R2i.26. 100 . R .0** R2.26. 100 . R .0** | 060 | 075 * | 100 * | 125 * | 150 * | 175 * | R2i.26. 125 . R .0** R2.26. 125 . R .0** | 060 | 075 * | 100 * | 125 * | 150 * | 175 * | R2i.26. 150 . R .0** R2.26. 150 . R .0** | 060 | 075 * | 100 * | 125 * | 150 * | 175 * | R 060 075 * 100 * 125 * 150 * 175 * H D K L K = S / 2 + K Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Więcej informacji www.igus.pl/R2i.26 www.igus.pl/R2.26 e-tubyR2.1 | SeriaR2i.26R2.26 | Zakresproduktów Ekonomiczna ochrona przed wiórami e-tuby | Seria R2i.26 | Pokrywy otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia, z obu stron e-tuby | Seria R2.26 | Pokrywy otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia, z obu stron Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] e-tuby R2.1 | Seria R2i.26·R2.26 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Wartości diagramu są tymczasowe Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/R2.1 na zapytanie ≤23 mm 26 36 Nr art. e-tuby otwierane wzdłuż promienia wewn. Nr art. e-tuby otwierane wzdłuż promienia zewn. Dostępne promienie gięcia 25 41 ≈ 0,870 ≈ 0,870 38 54 ≈ 0,957 ≈ 0,957 50 66 ≈ 1,044 ≈ 1,044 75 91 ≈ 1,218 ≈ 1,218 100 116 ≈ 1,392 ≈ 1,392 125 141 ≈ 1,566 ≈ 1,566 150 166 ≈ 1,740 ≈ 1,740 1) Szerokość dostępna od września 2017. **Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: R2i.26. 050. 060. 0 156 186 236 286 336 386 130,5 145,5 170,5 195,5 220,5 245,5 260 310 385 465 545 620 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 35 mm (z 1,5 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Wysokośćwewn. [mm] 26 Skok [mm/ogniwo] 35 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 29 1015 Dł. e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=