IGUS | e-prowadniki
hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] R2i.26 060 418 R2i.40 080 422 R2.26* ** ** ** 418 R2.40* ** ** ** 422 R2.75 130 - 250 426 414 415 e-tuby z materiału igumid HT dla gorących wiórów do + 850 ° C dostępne na zapytanie Klasyfikacja UL94-V0 dostępna na zapytanie Wersje ESD/ATEX przewodzące prąd elektry- czny z certyfikatem PTB na zapytanie Więcej informacji www.igus.pl/R2.1 Szczelne i uniwersalne: zamknięty element mocujący KMA z opcją montażu z dowolnej strony e-tuby R2.1 | Wprowadzenie | Zalety Bez krawędzi: gładka konstrukcja, wióry nie mogą się zablokować Zintegrowane zatrzaski. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Oszczędność czasu: Pokrywy otwierane wzdłuż wewnętrznego lub zewnętrznego promienia, z obu stron Bezpieczeństwo: zakryte połączenie otwór/trzpień Lekki o dużej wysokości wewnętrznej: dobry stosunek wymiarów zewnętrznych do wewnętrznych Stabilność: podwójny system zderzakowy dla większej długości samonośnej Niski poziom hałasu: dzięki zintegrowanemu hamulcowi Ekonomiczna ochrona przed wiórami - e-tuby R2.1 Ekonomiczne, wytrzymałe e-tuby o wysokości wewnętrznej 26 mm, 40 mm i 75 mm. Otwie- rane i zdejmowane pokrywy wzdłuż wewnętrz- nego lub zewnętrznego promienia, otwierane z obu stron. Bardzo szczelna konstrukcja ze stabilnymi podwójnymi ogranicznikami dla du- żychwagwypełnienia i długości samonośnych. ● ● Lekkie ● ● Duża wysokość wewnętrzna, a zatem eko- nomiczny ● ● Przewody są chronione przed wiórami ● ● Łatwe do wypełnienia, pokrywy otwierane wzdłuż wewnętrznego lub zewnętrznego promienia, z obu stron ● ● Cichapraca,dziękiwbudowanemuhamulcowi ● ● Zintegrowane w pokrywie zatrzaski do za- stosowań montowanych na boku Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Obrabiarki Obróbki drewna Maszyny włókiennicze Ogólna inżynieriamechaniczna We wszystkich obszarach występowania brudu i wiórów Idealne do dużych obciążeń wiórowych - e-tuby R2.1 są bardzo szczelnie zamknięte e-tuby R2.1 | Tabela wyboru Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/R2.1 Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] strona e-tuby R2.1 - pokrywy otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia, z obu stron 26 50 66,0 36 2,00 40 75 91,2 54 2,75 e-tuby R2.1 - pokrywy otwierane wzdłuż zewnętrz- nego promienia, z obu stron 26 36 2,00 40 54 2,75 75 111 - 200 135 - 224 90 3,00 *Dostępne na zapytanie. Czas dostawy po konsultacji. ** Wszystkie możliwe szerokości/promienie dostępne na zapytanie
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=