IGUS | e-prowadniki

min.20 7612 2210.X 2212 2214 311 R 100 = 34511 312 321.X 312.24 314 313 2210.X 45 10,5 12 12 5 5 5 5 9 410 R68 411 R68 311 R 100 = 34511 312 321.X 312.24 314 313 2210.X 45 10,5 12 12 5 5 5 5 45 7,5 14 2,5 301 311 8 14 2,5 34501 34511 10 14 2,5 302 312 14 24 2,5 302.24 312.24 X [mm] 050 320.050 321.050 075 320.075 321.075 115 320.115 321.115 125 320.125 321.125 X [mm] 150 320.150 321.150 175 320.175 321.175 200 320.200 321.200 225 320.225 321.225 X [mm] 250 320.250 321.250 10 4 304 314 7 4 303 313 X t = 2,5 2,5 X-7 2200.X 2210.X X [mm] 018 2200.18 2210.18 023 2200.23 2210.23 028 2200.28 2210.28 033 2200.33 2210.33 038 2200.38 2210.38 X [mm] 043 2200.43 2210.43 048 2200.48 2210.48 058 2200.58 2210.58 068 2200.68 2210.68 073 2200.73 2210.73 X [mm] 088 2200.88 2210.88 099 2200.99 2210.99 124 2200.124 2210.124 149 2200.149 2210.149 X-1 t = 2,5 3,4 320.X 321.X Więcej informacji www.igus.pl/R68 Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. e-tuby R | Seria R68 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Opcja 1 | Opcja 2 Opcja 2 | Półki o pełnej szerokości Separator z otworem Podział pionowywe-tubach.Otwór umożliwiapodstawowe, pionowe i poziome układy półek. Separator z otworem, szeroka podstawa Jeśli należy zachować dużą przestrzeńmiędzy separatorami lub separatory muszą być zamocowane na stałe. Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami, o podobnych średnicach. Do separacji pełnej szerokości. Opcja 1 | Separatory Separator standardowy Do prostego podziału pionowego. Zapewnia bezpieczeń- stwo, dzięki szerokiej podstawie konstrukcyjnej, stosowane również z dużymi przewodami i wężami. Nieodpowiedni dla promienia gięcia R 100! Separator dla promienia R 100 Jeśli wybierzesz promień gięcia R 100 , użyj tego separatora dla pionowego podziału. Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. e-tuby R | Seria R68 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Opcja 3 Opcja 3 | Półki Separator z otworem Umożliwia modułowe ustawienie półek. Płyta boczna szczelinowa Umożliwiamodułowe ułożenie półek aż do ogniwbocznych. Minimalny odstęp nie jest wymagany! Półka Półki mogą zostać zamontowane na różnychwysokościach, przy zastosowaniach z wieloma przewodami o różnych średnicach. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2R Separator z otworem niezamontowany zamontowany Standardowy separator, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator standardowy niezamontowany zamontowany Separator dla promienia R 100 niezamontowany zamontowany Półki o pełnej szerokości dla e-tub niezamontowany zamontowany Półki pełnej szerokości Szerokość = X [mm] niezamontowanyzamontowany niezamontowanyzamontowany niezamontowanyzamontowany Separator z otworem niezamontowany zamontowany Płyta boczna szczelinowa niezamontowany zamontowany Półki o pełnej szerokości dla e-tub niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=