IGUS | e-prowadniki
Bi B A 45 72 72 26 29 12 17 15 5,5 12,5 15 12,5 21° 9,5° 680 ... 1 / 680 ... 3 680 ... 2 / 680 ... 4 A1 A3 A2 A4 A A6 A 408 R68 680. 100. 12 A 409 R68 C B A E D 7 E C B A D C B A C B A 30 53,5 36 40 43 38 32 29,5 ø16 ø16 30° 45° 45° 53,5 32 43 7 80 95 28 62 5 80 95 17 55 5 18° 18° 30 53,5 36 40 43 38 32 29,5 ø16 ø16 30° 45° 45° 906.462.X.1 906.462.X.2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 A 906.462.X.1 906.462.X.2 906.462.X.1 906.462.X.2 A [mm] B [mm] Bi [mm] 050. ▼ 680.050.12 680.050.34 075. ▼ 680.075.12 680.075.34 100. ▼ 680.100.12 680.100.34 115. ▼ 680.115.12 680.115.34 125. ▼ 680.125.12 680.125.34 150. ▼ 680.150.12 680.150.34 175. ▼ 680.175.12 680.175.34 200. ▼ 680.200.12 680.200.34 225. ▼ 680.225.12 680.225.34 250. ▼ 680.250.12 680.250.34 Bi [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] 075. ▼ 68.1 906.462.1.1 115. ▼ 68.2 906.462.2.1 175. ▼ 68.3 906.462.3.1 Bi [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] 075. ▼ 68.1 906.462.1.2 115. ▼ 68.2 906.462.2.2 175. ▼ 68.3 906.462.3.2 Quickflange na zapytanie e-tuby R | Seria R68 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe | Sztywne Więcej informacji www.igus.pl/R68 Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Koniec ruchomy Koniec stały Widok KMA z przodu KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących Kołnierz stalowy, wahliwy | Zalecany do samonośnych aplikacji Koniec ruchomy Koniec stały Widok z przodu Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 e-tuby R | Seria R68 | Akcesoria Elementy mocujące, stalowy kołnierz | Wahliwe Koniec ruchomy Koniec stały Metalowe elementy kołnierzowe ze zwykłymi wzorami otwo- rów mogą łatwo zastąpić zamienniki, bez konieczności modyfikacji wzoru otworów. Możliwości pełnego przymoco- wania na obu końcach e-tuby dla elementów mocujących ze stalowym kołnierzem. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2R Ruchomy koniec (zewnętrzne ogniwo) (wewnętrzne ogniwo) Koniec stały Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 62 74 50 87 99 75 112 124 100 127 139 115 137 149 125 162 174 150 187 199 175 212 224 200 237 249 225 262 274 250 (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) Do zamontowania elementów mocujących potrzebne są następujące części: Śruba z łbem gniazdowymM5 DIN 912-8.8 Długość zależna od grubości podstawy montażowej Podkładka 5.3 DIN 125-ST Nakrętka sześciokątna M5 DIN 934-8 Aby otrzymać pełne zestawy z wstępnie zmotnowanym kołnierzem quickflange, dodaj indeks QF Przykład: Nr art. 680.100.12.QF. Niezmontowany szybki kołnierz: Nr art. 16800.QF Indeks szerokości Rozstaw otworów Nr art. Koniec ruchomy 75 116 104 83,3 50 30 115 156 144 123,3 90 50 175 216 204 183,3 150 100 Indeks szerokości Rozstaw otworów Nr art. Koniec stały 75 116 104 83,4 38 30 115 156 144 123,4 78 50 175 216 204 183,4 138 100 Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=