IGUS | e-prowadniki

45 R68 ... R68 406 407 R68 1098 1026 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 0 2,0 4,0 6,0 S D H S/2 H H F = H R 72 4 64 + 40 36 - 6 72 Ba Bi S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Bi Ba R R68 [mm] [mm] [mm] [kg/m] 68. 050 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 68. 075 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 68. 100 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 68. 115 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 68. 125 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 68. 150 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 68. 175 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 68. 200 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 68. 225 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 68. 250 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | R 100 125 150 175 200 225 250 300 H D K L K = S / 2 + K R 100 125 150 175 200 225 250 300 H 2 D 2 K 2 CL e-tuby | Seria R68 | Pokrywy zdejmowane wzdłuż zewnętrznego promienia e-tuby R | Seria R68 | Zakres produktów Ochrona przed brudem i wiórami, mały skok dla płynnego ruchu Więcej informacji www.igus.pl/R68 Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT = przesunięcie końca stałego Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 6 m do maks. 100 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 4 a 6 m zalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów. e-tuby R | Seria R68 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2R ≤42 mm 45 64 Nr art. e-tuby Dostępne promienie gięcia 50 68 ≈ 1,90 75 93 ≈ 2,18 100 118 ≈ 2,46 115 133 ≈ 2,63 125 143 ≈ 2,77 150 168 ≈ 3,05 175 193 ≈ 3,36 200 218 ≈ 3,64 225 243 ≈ 3,92 250 268 ≈ 4,23 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 68. 100 . 100 .0 264 314 364 414 464 514 564 664 186 211 236 261 286 311 336 386 390 465 545 625 705 780 860 1015 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,5 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 45 Skok [mm/ogniwo] 36 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 28 1008 Dł. e-prowadnika 201 220 220 220 220 220 220 220 200 370 440 540 650 700 850 1050 500 648 792 900 1116 1269 1476 1800 * 164 204 294 364 439 514 664 *Wartości na zapytanie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=