IGUS | e-prowadniki

min.20 7612 2210.X 2212 2214 586 588 221.X 582 2210.X 9 35 7,5 5 5 5 5 404 R58 405 R58 586 588 221.X 582 2210.X 35 7,5 5 5 5 5 35 7,5 5 5 5 5 6 12 3 581 582 6 12 3 587 588 X-1 t = 2,5 2,5 220.X 221.X X [mm] 050 220.50 221.50 075 220.75 221.75 100 220.100 221.100 X [mm] 125 220.125 221.125 150 220.150 221.150 175 220.175 221.175 X [mm] 200 220.200 221.200 X t = 2,5 2,5 X-7 2200.X 2210.X 4 12 585 586 X [mm] 018 2200.18 2210.18 023 2200.23 2210.23 028 2200.28 2210.28 033 2200.33 2210.33 038 2200.38 2210.38 X [mm] 043 2200.43 2210.43 048 2200.48 2210.48 058 2200.58 2210.58 068 2200.68 2210.68 073 2200.73 2210.73 X [mm] 088 2200.88 2210.88 099 2200.99 2210.99 124 2200.124 2210.124 149 2200.149 2210.149 Więcej informacji www.igus.pl/R58 Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. e-tuby R | Seria R58 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Opcja 1 | Opcja 2 Opcja 2 | Półki o pełnej szerokości Separator z otworem Podział pionowy w e-tubach. Otwór umożliwia podstawo- we, pionowe i poziome układy półek. Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami, o podobnych średnicach. Do separacji peł- nej szerokości. Opcja 1 | Separatory Separator standardowy Do prostego podziału pionowego. Zapewnia bezpieczeń- stwo, dzięki szerokiej podstawie konstrukcyjnej, stosowane również z dużymi przewodami i wężami. Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. e-tuby R | Seria R58 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Opcja 3 Opcja 3 | Półki Separator z otworem Umożliwia modułowe ustawienie półek. Półka Półki mogą zostać zamontowane na różnych wysoko- ściach, przy zastosowaniach z wieloma przewodami o różnych średnicach. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2R Półki pełnej szerokości Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Separator z otworem niezamontowany zamontowany Separator standardowy niezamontowany zamontowany Półki o pełnej szerokości dla e-tub niezamontowany zamontowany Półki o pełnej szerokości dla e-tub niezamontowany zamontowany Separator z otworem niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=