IGUS | e-prowadniki
Bi B A 45 67,1 70,5 29 5,5 12,5 12,5 15 15 26 12 17 18° 20° 580 ... 1 / 580 ... 3 580 ... 2 / 580 ... 4 A1 A3 A2 A4 A A6 A 402 R58 580. 100. 12 A 403 R58 C B A E D 7 E C B A D C B A C B A 40° 30 50 ø12 30° 36 43 ø12 47 40 50 32 47 7 68 82 13 48 5 68 82 15 38 5 32 16° 16° 40° 30 50 ø12 30° 36 43 ø12 47 40 32 906.463.X.1 906.463.X.2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 A 906.463.X.1 906.463.X.2 906.463.X.1 906.463.X.2 A [mm] B [mm] Bi [mm] 050. ▼ 580.050.12 580.050.34 075. ▼ 580.075.12 580.075.34 100. ▼ 580.100.12 580.100.34 125. ▼ 580.125.12 580.125.34 150. ▼ 580.150.12 580.150.34 175. ▼ 580.175.12 580.175.34 200. ▼ 580.200.12 580.200.34 Bi [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] 050. ▼ 58.05 906.463.05.1 075. ▼ 58.1 906.463.1.1 Bi [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] 050. ▼ 58.05 906.463.05.2 075. ▼ 58.1 906.463.1.2 Quickflange na zapytanie e-tuby R | Seria R58 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe | Sztywne Więcej informacji www.igus.pl/R58 Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Koniec ruchomy Koniec stały Widok KMA z przodu KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących Ruchomy koniec (zewnętrzne ogniwo) (wewnętrzne ogniwo) Koniec stały Koniec ruchomy Koniec stały Widok z przodu Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 e-tuby R | Seria R58 | Akcesoria Elementy mocujące, stalowy kołnierz | Wahliwe Kołnierz stalowy, wahliwy | Zalecany do samonośnych aplikacji Koniec ruchomy Koniec stały Metalowe elementy kołnierzowe ze zwykłymi wzorami otwo- rów mogą łatwo zastąpić zamienniki, bez konieczności modyfikacji wzoru otworów. Możliwości pełnego przymoco- wania na obu końcach e-tuby dla elementów mocujących ze stalowym kołnierzem. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2R Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 62 74 50 87 99 75 112 124 100 137 149 125 162 174 150 187 199 175 212 224 200 (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) Do zamontowania elementów mocujących potrzebne są następujące części: Śruba z łbem gniazdowymM5 DIN 912-8.8 Długość zależna od grubości podstawy montażowej Podkładka 5.3 DIN 125-ST Nakrętka sześciokątna M5 DIN 934-8 Aby otrzymać pełne zestawy z wstępnie zmotnowanym kołnierzem quickflange, dodaj indeks QF Przykład: Nr art. 580.100.12.QF . Niezmontowany szybki kołnierz: Nr art. 16800.QF Indeks szerokości Rozstaw otworów Nr art. Koniec ruchomy 50 90,5 78,5 58,3 24,5 20 75 116 104 83,3 50 30 Indeks szerokości Rozstaw otworów Nr art. Koniec stały 50 90,5 78,5 57,5 28 20 75 116 104 82,5 45 30 Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=