IGUS | e-prowadniki
35 R58 ... R58 400 401 R58 1098 1024 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 S D H S/2 H H F = H R 67 70,5 - 50 50 + 35 33,3 Ba Bi S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Bi Ba R R58 [mm] [mm] [mm] [kg/m] 58. 050 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 58. 075 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 58. 100 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 58. 125 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 58. 150 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 58. 175 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 58. 200 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | R 075 100 125 150 200 250 H D K L K = S / 2 + K R 075 100 125 150 200 250 H 2 D 2 K 2 CL e-tuby | Seria R58 | Pokrywy zdejmowane wzdłuż zewnętrznego promienia e-tuby R | Seria R58 | Zakres produktów Ochrona przed brudem i wiórami, mały skok dla płynnego ruchu Więcej informacji www.igus.pl/R58 Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT = przesunięcie końca stałego Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 5 m do maks. 75 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 3 a 5 m, zalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów. Waga wypełnienia [kg/m] e-tuby R | Seria R58 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2R ≤32 mm 35 50 Nr art. e-tuby Dostępne promienie gięcia 50 66 ≈ 1,50 75 91 ≈ 1,77 100 116 ≈ 2,04 125 141 ≈ 2,31 150 166 ≈ 2,61 175 191 ≈ 2,88 200 216 ≈ 3,15 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 58. 100 . 100 .0 200 250 300 350 450 550 150 175 200 225 275 325 305 385 460 540 695 855 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 35 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 35 Skok [mm/ogniwo] 33,3 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 30 999 Dł. e-prowadnika 150 166 166 166 166 166 150 310 380 480 800 1050 375 500 699 866 1265 1665 * 122 167 247 512 717 *Wartości na zapytanie
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=