IGUS | e-prowadniki

398 R48 482. 100. 12 A1 A t=2 A B 19 8 9 8 19 9 t = 2 t = 2 7 7 40 45° 45° 7°-29° 7°-29° 25° 7° 7° 482 ... 1 482 ... 2 A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 A * * 399 R48 482 25 A [mm] B [mm] 025. ▼ 482.025 .12 050. ▼ 482.050 .12 075. ▼ 482.075 .12 100. ▼ 482.100 .12 130. ▼ 482.130 .12 2,5 8 481 482 e-tuby R | Seria R48 | Akcesoria Stalowe elementy mocujące | Jeden koniec wahliwy Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Stalowe elementy mocujące | Jeden koniec wahliwy Zalecany do samonośnych, pionowo wiszących, stojących aplikacji Więcej informacji www.igus.pl/R48 Koniec ruchomy Koniec stały Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . (* A1 + A3 tylko dla ruchomego końca) Separator ze zintegrowanym grzebieniem do mocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z elementem mocującym i zostać umieszczony w każdym punkcie e-prowadnika ● ● Łączy system mocowania przewodów oraz podział wewnętrzny dla ograniczonej powierzchni montażowej ● ● Montaż separatora z grzebieniem nie wymaga zastosowania śrub Nr art. 481.ZR. Więcej informacji Od strony 1118 e-tuby R | Seria R48 | Akcesoria Podział wewnętrzny Separator standardowy Do prostego podziału pionowego. Zapewnia bezpieczeń- stwo, dzięki szerokiej podstawie konstrukcyjnej, stosowane również z dużymi przewodami i wężami. Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2R Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw Jeden koniec stalowy, wahliwy – 35 22 60 47 85 72 110 102 140 Separator standardowy niezamontowany zamontowany Przykład zamówienia ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Pełny zestaw Indeks szerokości Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=