IGUS | e-prowadniki

UL-V2 / V0 ● hi [mm] + ha [mm] ❍ ≤ ø [mm] Bi [mm] Ba [mm] R [mm] [mm] ≤ [kg/m] FL B ≤ [m] ≤ [m] ▲ hi ≤ ø mm Bi ha Ba R m kg m m ■ E2C.10 ▲ – – ▲ ❍ ▲ ● 294 E2C.15 – – – ▲ ❍ ▲ ● 298 E2i.10 ▲ – – ▲ ❍ ▲ ● 294 E2i.15 – – – ▲ ❍ ▲ ● 298 E2.10 ▲ – – ▲ ❍ ▲ ● 294 E2.15 – – – ▲ ❍ ▲ ● 298 38 39 Dane techniczne | E2.1 micro Ciąg dalszy Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Znajdź szybko idealny e-prowadnik www.igus.pl/wyszukiwarka www.igus.pl/e-prowadniki Legenda Zasada otwarcia Seria / produkt Wysokość wewnętrzna Szerokość wewnętrzna Wysokość zewnętrzna Szerokość zewnętrzna Promień gięcia Skok Samonośna waga wypełnienia Samonośna długość Długość drogi przesuwu Opcje podziału wewnętrznego ESD/ATEX igus.pl/esd Pomieszczenia czyste Ciche Indeks cenowy Strona Standard od - do od - do od - do Odpowiednie tylko w ograniczonym zakresie Separatory Półki o pełnej szerokości Półki Możliwe jako opcja Szczególnie odpowiednie E2 micro - nowy, "mały", standardowy E2 micro e-prowadniki | Nieotwierane 10,6 ø 8 6 - 50 15 13,4 - 57,4 018 - 038 20 0,7 0,75 – 14,9 ø 12,5 10 - 50 19,3 17,8 - 57,8 028 - 075 20 1,25 1,3 – e-prowadniki | Otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron 10,1 ø 8 6 - 50 15 13,4 - 57,4 018 - 038 20 0,7 0,75 – 14,4 ø 12,5 10 - 50 19,3 17,8 - 57,8 028 - 048 20 1,25 1,3 – e-prowadniki | Otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron 10,1 ø 8 6 - 50 15 13,4 - 57,4 018 - 038 20 0,7 0,75 – 14,4 ø 12,5 10 - 50 19,3 17,8 - 57,8 028 - 048 20 1,25 1,3 –

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=