IGUS | e-prowadniki
A B Bi 5 9 27,5 18 36 5 9 30 5 7°-29° 7°-29° 25° 7° 7° 480 ... 1 / 485 ... 1 480 ... 2 / 485 ... 2 A1 A3 A2 A4 A A6 A 396 R48 480. 100. 12 A 397 R48 Bi A B 5,5 + 10 12 6,2 32 30 20 5,5 6,2 32 20 12 39 45° 45° 7°-29° 7°-29° 25° 7° 7° 4800 ... 1PZ(B) 4800 ... 4PZ(B) 4800.100.12PZB A1 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 A [mm] B [mm] Bi [mm] 025. ▼ 480.025.12 485.025.12 050. ▼ 480.050.12 485.050.12 075. ▼ 480.075.12 485.075.12 100. ▼ 480.100.12 485.100.12 130. ▼ 480.130.12 485.130.12 A [mm] B [mm] 025. ▼ 4800.025.12PZB 4800.025.12 3 050. ▼ 4800.050.12PZB 4800.050.12 5 075. ▼ 4800.075.12PZB 4800.075.12 8 100. ▼ 4800.100.12PZB 4800.100.12 10 130. ▼ – 4800.130.12 – e-tuby R | Seria R48 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe | Sztywne Więcej informacji www.igus.pl/R48 Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Koniec ruchomy Koniec stały Widok KMA z przodu KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . e-tuby R | Seria R48 | Akcesoria Polimerowy element kątowy | Jeden koniec wahliwy Polimerowy element kątowy | Jeden koniec wahliwy Zalecane do zastosowań samonośnych Koniec stały Koniec ruchomy Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2R Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 45 55 25 70 80 50 95 105 75 120 130 100 150 160 130 (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) Do zamontowania elementów mocujących potrzebne są następujące części: Śruba z łbem gniazdowymM5 DIN 912-8.8 Długość zależna od grubości podstawy montażowej Podkładka 5.3 DIN 125-ST Nakrętka sześciokątna M5 DIN 934-8 Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów 12 15 37 30 62 60 87 80 117 – Do zamontowania elementów mocujących potrzebne są następujące części: Śruba z łbem gniazdowym M5 DIN 912-8.8 Długość zależna od grubości podstawy mocującej Nakrętka sześciokątna M5 DIN 7991 Podkładka 5.3 DIN 125-ST Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Z wbudowanymi grze- bieniami mocującymi przewody Pełny zestaw Indeks szerokości Seria Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=