IGUS | e-prowadniki

25 R48 ... R48 394 395 R48 1098 1018 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 D S/2 S H H H F = H R 30,3 4 30 36 7 + 20 - 36 Ba Bi Bi Ba R R48 [mm] [mm] [mm] [kg/m] 48. 025 . R .0 | 060 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 48. 050 . R .0 | 060 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 48. 075 . R .0 | 060 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 48. 100 . R .0 | 060 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 48. 130 . R .0 | 060 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | R 060 075 100 125 150 175 200 250 H D K L K = S / 2 + K R 060 075 100 125 150 175 200 250 H 2 D 2 K 2 CL e-tuby R | Seria R48 | Zakres produktów Ochrona przed brudem i wiórami, mały skok dla płynnego ruchu Więcej informacji www.igus.pl/R48 Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 5 m do maks. 50 m = przesunięcie końca stałego Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 2 a 5 m zalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów. e-tuby R | Seria R48 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2R ≤22 mm 25 36 Nr art. e-tuby Dostępne promienie gięcia 25 36 ≈ 0,64 50 61 ≈ 0,84 75 86 ≈ 1,03 100 111 ≈ 1,23 130 141 ≈ 1,46 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 48. 100 . 100 .0 156 186 236 286 336 386 436 536 123 138 163 188 213 238 263 313 250 300 375 455 535 615 690 850 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 20 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 25 Skok [mm/ogniwo] 30,3 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 999,9 Dł. e-prowadnika 156 186 176 176 176 176 176 * 110 125 330 450 610 730 690 * 250 300 545 758 970 1151 1182 * * * 170 270 380 470 * * *Wartości na zapytanie Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT e-tuby | Seria R48 | Pokrywy zdejmowane wzdłuż zewnętrzego promienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=