IGUS | e-prowadniki
392 393 58. 100. 100 .0 R48 R58 R68 FL G FL B ≤ 3 [m/s] / ≤ 10 [m/s 2 ] ≤ 10 [m/s] / ≤ 100 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB NC 58. 100 . R .0 58. 100 . R .0. NC 58. 100 . R .0. HT 58. 100 . R .0. ESD 58. 100. 100 .0 580. 100. 12 2 x 582 1 m 58. 100 . 100 .0 + 580. 100 .12 + 2 x 582 .0 .31 .1 .1S .2 .4 .14 Standard Wersja NC - (No Camber) bez napręże- nia wstępnego Brak wtapiania się gorących wiórów do +850°C (+1562° F) Klasyfikacja ATEX/ESD II 2 GD Nr art. Standard Nr art. Wersja NC Nr art. Materiał igumid HT Nr art. Materiał ESD Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* 2-5 dni roboczych Czas dostawy* 7-10 dni roboczych Czas dostawy* 10 dni roboczych *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Więcej informacji www.igus.pl/E2R Typy instalacji, maksymalne przesuwy e-tuby R | Dane techniczne | Przegląd Dane techniczne Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorów oparte na serii R58 Opcje z wzorami zamówień | Przykłady oparte na serii R58 e-tuby R | Opcje oraz wzory zamówień Seria / Typ Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) e-tuba - pokrywy zdejmowane wzdłuż zewn. promienia Klucz zamówienia Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2R Seria Samonośna Zastosowanie ślizgowe 1) Pionowo wisząca Pionowo stojąca Montaż boczny samonośny Zig-zag Samonośny bieg dolny ≤ 3,00 m ≤ 50 m ≤ 50 m ≤ 4,0 m ≤ 1,5 m na zapytanie na zapytanie ≤ 4,50 m ≤ 75 m ≤ 50 m ≤ 4,0 m ≤ 2,0 m na zapytanie na zapytanie ≤ 5,00 m ≤ 100 m ≤ 60 m ≤ 4,0 m ≤ 2,0 m na zapytanie na zapytanie 1) W przypadku zastosowań ślizgowych należy skonsultować się z firmą igus ® . Szybkość ślizgowa 1) / przyspieszenie ślizgowe 1) Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G FL G = samonośne z prostym górnym biegiem FL B = samonośne z dopuszczalnym ugięciem 1) Aplikacje ślizgowe dla długich przesuwów dostępne na zapytanie, prosimy skontaktować się z firmą igus ® . Przykład zamówienia kompletnej e-tuby (1,0 m), w kolorze czarnym, z elementami mocującymi oraz podziałem wewnętrznym: e-tuba (1,0 m) Prosimy o podanie długości e-tuby lub ilości ogniw: 1,0 m lub 28 ogniw + Elementy mocujące KMA - 1 zestaw Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia: Indeks zamówienia z opcjami kolorów Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Srebrno-szary Specjalny kolor e-tuby Biały Specjalny kolor Szaro-biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=