IGUS | e-prowadniki

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] R48 060 - 250 394 R58 075 - 250 400 R68 100 - 300 406 390 391 e-tuby z materiału igumid HT dla gorących wiórów do + 850 ° C dostępne na zapytanie Więcej informacji www.igus.pl/E2R Klasyfikacja UL94-V0 dostępna na zapytanie Nagroda IF Product Design 1987 igus ® seria R68 Wersje ESD/ATEX przewodzące prąd elek- tryczny z certyfikatem PTB na zapytanie Możliwość przymocowania z każdej strony: z uchwytem montażowym KMA e-tuby R | Wprowadzenie | Zalety Płynna praca: niewielki skok zapewnia niski poziom hałasu oraz płynną pracę Oszczędność czasu: e-tuba - pokrywy zdejmowane wzdłuż zewnętrznego promienia Ochrona przed wiórami: gładka, odporna na wióry powierzchnia zewnętrzna Stabilność: podwójny stop-dog dla większej długości samonośnej Wysoka wytrzymałość: gruby bolec i poprzeczka z dużą siłą blokowania Ochrona przed wiórami przy wyższych szyb- kościach oraz płynnym działa- niu - e-tuby E2 R Seria E2 R - mały skok dla wyższych szyb- kości i płynnego ruchu. e-tuby igus ® pracują w obszarach gdzie występują gorące wióry, brud i kurz generowane przez obróbkę drew- na oraz w hutach stali, fabrykach celulozy i pa- pieru, przemyśle tekstylnym, rolnictwie, elek- trowniach węglowych i wielu innych wrogich środowiskach. ● ● Wysoki poziom ochrony przed wiórami (w tym gorącymi) ● ● Solidna i szczelna ● ● Oszczędność miejsca, dzięki optymalne- mu stosunkowi wymiarów wewnętrznych do zewnętrznych ● ● Modułowy podział wewnętrzny ● ● Uniwersalne elementy mocujące KMA z opcją mocowania z dowolnej strony Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Obrabiarki Obrabiarki do drewna Ogól- na inżynieria mechaniczna We wszystkich obszarach, gdzie występuje brud i wióry e-tuby R | Tabela wyboru e-tuby E2 w obszarze występowania wiórów obrabiarki. Odporne na gorące, metalowe wióry o temperaturze do + 850 ° C Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2R Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] strona e-tuby seria E2 R Pokrywy zdejmowane wzdłuż zewnętrznego promienia 25 25 - 130 36 - 141 36 1,50 35 50 - 200 66 - 216 50 2,30 45 50 - 250 68 - 268 64 2,50

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=