IGUS | e-prowadniki

1686.01 min.10 321.X 1686.02 min.20 7612 2210.X 2212 2214 min.10 9 50 13 12 12 386 R167 R168 387 R167 R168 1686.01 321.X 1686.02 1686.03 2210.X 1686.04 50 10 555 5 5 5 50 13 12 12 3 16 1685.01 1686.01 3 16 1685.02 1686.02 X-1 t = 2,5 3,4 320.X 321.X X [mm] 050 320.050 321.050 075 320.075 321.075 115 320.115 321.115 125 320.125 321.125 X [mm] 150 320.150 321.150 175 320.175 321.175 200 320.200 321.200 225 320.225 321.225 X [mm] 250 320.250 321.250 X t = 2,5 2,5 X-7 2200.X 2210.X 4 17 1685.03 1686.03 4 13 1685.04 1686.04 X [mm] 018 2200.18 2210.18 023 2200.23 2210.23 028 2200.28 2210.28 033 2200.33 2210.33 038 2200.38 2210.38 X [mm] 043 2200.43 2210.43 048 2200.48 2210.48 058 2200.58 2210.58 068 2200.68 2210.68 073 2200.73 2210.73 X [mm] 088 2200.88 2210.88 099 2200.99 2210.99 124 2200.124 2210.124 149 2200.149 2210.149 Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. e-tuby R100 | Seria R167 R168 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Opcja 1 | Opcja 2 Więcej informacji  www.igus.pl/R167  www.igus.pl/R168 Opcja 2 | Półki o pełnej szerokości Separator z otworem Podział pionowy w e-tubach. Otwór umożliwia podstawo- we, pionowe i poziome układy półek. Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami, o podobnych średnicach. Do separacji pełnej szerokości. Opcja 1 | Separatory Separator standardowy Do prostego podziału pionowego. Zapewnia bezpieczeń- stwo, dzięki szerokiej podstawie konstrukcyjnej, stosowane również z dużymi przewodami i wężami. e-tuby R100 | Seria R167 R168 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Opcja 3 Opcja 3 | Półki Separator z otworem Umożliwia modułowe ustawienie półek. Płyta boczna szczelinowa Umożliwia modułowe ułożenie półek aż do ogniw bocz- nych. Minimalny odstęp nie jest wymagany! Półka Półki mogą zostać zamontowane na różnych wysoko- ściach, przy zastosowaniach z wieloma przewodami o różnych średnicach. Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Separator ze zintegrowanym grzebieniem do mocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z elementem mocującym i zostać umieszczony w każdym punkcie e-prowadnika ● ● Łączy system mocowania przewodów oraz podział wewnętrzny dla ograniczonej powierzchni montażowej ● ● Montaż separatora z grzebieniem nie wymaga zastosowania śrub Nr art. 1685.01.Z. Więcej informacji Od strony 1118 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/R100 Półki pełnej szerokości Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Separator z otworem niezamon. zamontowany Separator standardowy niezamon. zamontowany Półki o pełnej szerokości dla e-tub niezamon. zamontowany Półki o pełnej szerokości dla e-tub niezamon. zamontowany Separator z otworem niezamon. zamontowany Płyta boczna szczelinowa niezamon. zamontowany Półki Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=