IGUS | e-prowadniki

384 R167 R168 A B Bi 12,5 40 6 29,5 118 12 40 29,5 118 12 26 29 45 12 17 34° 12°-34° 1680 ... 1 / 1680 ... 1 1680 ... 2 / 1680 ... 4 A1 A3 A2 A4 A A6 A 1680. 100. 12 A 385 R167 R168 60 85 2 B = Ba - 35 50 4 x ø4,2 Ba A B = Ba 60 - 35 70 4 x ø4,2 60 80 +1 15 x 45° t = 2 + 1 64 7 98 6 B = Ba B = Ba 50 60 - 35 - 35 50 4 x ø4,2 905.050.X.1 905.050.X.2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 A A [mm] B [mm] Bi [mm] 050. ▼ 1680.050.12 1680.050.14 075. ▼ 1680.075.12 1680.075.14 100. ▼ 1680.100.12 1680.100.14 115. ▼ 1680.115.12 1680.115.14 125. ▼ 1680.125.12 1680.125.14 150. ▼ 1680.150.12 1680.150.14 175. ▼ 1680.175.12 1680.175.14 200. ▼ 1680.200.12 1680.200.14 225. ▼ 1680.225.12 1680.225.14 250. ▼ 1680.250.12 1680.250.14 Bi [mm] Ba [mm] A [mm] B [mm] 075. ▼ 68.01 905.050.1.12* 115. ▼ 68.02 905.050.2.12* 175. ▼ 68.03 905.050.3.12* Quickflange na zapytanie e-tuby R100 | Seria R167 R168 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe | Sztywne Widok KMA z przodu Koniec ruchomy Koniec stały Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia Więcej informacji  www.igus.pl/R167  www.igus.pl/R168 Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostęp- ne zmagazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Widok z przodu Koniec ruchomy Koniec stały 905.050.X.1 (ogniwo zewn.) 905.050.X.2 (ogniwo wewn.) Metalowe elementy kołnierzowe ze zwykłymi wzorami otwo- rówmogą łatwo zastąpić zamienniki, bez konieczności mo- dyfikacji wzoru otworów. Możliwości pełnego przymocowa- nia na obu końcach e-tuby dla elementów mocujących ze stalowym kołnierzem. Kołnierz stalowy, sztywny | Zalecany do samonośnych aplikacji Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 e-tuby R100 | Seria R167 R168 | Akcesoria Elementy mocujące, kołnierz ze stali | Sztywne Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/R100 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywny koniec stały* 62 74 50 87 99 75 112 124 100 127 139 115 137 1 9 125 162 174 150 187 199 175 212 224 200 237 249 225 262 274 250 (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) * tylko koniec stały jest sztywny, ruchomy koniec obraca się Do zamontowania elementów mocujących potrzebne są następujące części: Śruba z łbem gniazdowymM5 DIN 912-8.8 Długość zależna od grubości podstawy montażowej Podkładka 5.3 DIN 125-ST Nakrętka sześciokątna M5 DIN 934-8 Aby otrzymać pełne zestawy z wstępnie zmotnowanym kołnierzem quickflange, dodaj indeks QF Przykład: Nr art. 1680.100.12.QF . Niezmontowany szybki kołnierz: Nr art. 16800.QF Indeks szerokości Rozstaw otworów Nr art. pełen zestaw stalowy kołnierz 75 93 30 58 115 133 50 98 175 193 100 158 Montaż tylko za pomocą sześciokątnego gniazda DIN 912 M6 i podkładki DIN 125, 6,3 mm *Dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Pełny zestaw Indeks szerokości Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=