IGUS | e-prowadniki

50 50 R167 R168 ... R167 ... R168 382 383 R167 R168 1098 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 D S H S/2 H H F = H R 58,8 118 64 118 - 64 + 40 Ba Bi Ba Bi Ba Bi R168 R167 Bi Ba R R167 R168 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 167. 050 . R .0 168. 050 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 167. 075 . R .0 168. 075 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 167. 100 . R .0 168. 100 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 167. 115 . R .0 168. 115 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 167. 125 . R .0 168. 125 . R .0* | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 167. 150 . R .0 168. 150 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 167. 175 . R .0 168. 175 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 167. 200 . R .0 168. 200 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 167. 225 . R .0 168. 225 . R .0* | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 167. 250 . R .0 168. 250 . R .0* | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | R 100 125 150 175 200 225 250 300 H D K L K = S / 2 + K e-tuby | Seria R167 | Pokrywy otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia, z obu stron e-tuby | Seria R168 | Pokrywy otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia, z obu stron e-tubyR100 | SeriaR167R168 | Zakresproduktów Ochrona przed wiórami, także przed gorącymi, ekonomiczne Więcej informacji  www.igus.pl/R167  www.igus.pl/R168 Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] e-tubyR100 | SeriaR167·R168 |Wymiarymontażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/R100 ≤46 mm 50 64 264 314 364 414 464 514 564 664 220 245 270 295 320 345 370 420 435 515 590 670 750 825 905 1065 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) Nr art. e-tuby otwierane wzdłuż promienia wewn. Nr art. e-tuby otwierane wzdłuż promienia zewn. Dostępne promienie gięcia 50 68 ≈ 1,58 ≈ 1,58 75 93 ≈ 1,84 ≈ 1,84 100 118 ≈ 2,09 ≈ 2,09 115 133 ≈ 2,24 ≈ 2,24 125 143 ≈ 2,35 ≈ 2,35 150 168 ≈ 2,60 ≈ 2,60 175 193 ≈ 2,86 ≈ 2,86 200 218 ≈ 3,11 ≈ 3,11 225 243 ≈ 3,37 ≈ 3,37 250 268 ≈ 3,62 ≈ 3,62 *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 168. 100. 100. 0. Wysokośćwewn. [mm] 50 Skok [mm/ogniwo] 58,8 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 17 999,6 Dł. e-prowadnika

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=