IGUS | e-prowadniki
380 R157 R158 1586.01 1586.01.A min.10 221.X 1586.02 min.20 7612 2210.X 2212 2214 min.10 2210.X 1586.03 40 10 5555 40 10 5555 5 5 5 5 28 9 381 R157 R158 X t = 2,5 2,5 X-7 2200.X 2210.X 4 16 1585.03 1586.03 X [mm] 018 2200.18 2210.18 023 2200.23 2210.23 028 2200.28 2210.28 033 2200.33 2210.33 038 2200.38 2210.38 X [mm] 043 2200.43 2210.43 048 2200.48 2210.48 058 2200.58 2210.58 068 2200.68 2210.68 073 2200.73 2210.73 X [mm] 088 2200.88 2210.88 099 2200.99 2210.99 124 2200.124 2210.124 149 2200.149 2210.149 e-tuby R100 | Seria R157 R158 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Opcja 3 Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Opcja 3 | Półki Separator z otworem Umożliwia modułowe ustawienie półek. Półka Półki mogą zostać zamontowane na różnych wysoko- ściach, przy zastosowaniach z wieloma przewodami o różnych średnicach. Więcej informacji www.igus.pl/R157 www.igus.pl/R158 Separator ze zintegrowanym grzebieniem do mocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z elementem mocującym i zostać umieszczony w każdym punkcie e-prowadnika ● ● Łączy system mocowania przewodów oraz podział wewnętrzny dla ograniczonej powierzchni montażowej ● ● Montaż separatora z grzebieniem nie wymaga zastosowania śrub Nr art. 1585.01.Z. Więcej informacji Od strony 1118 e-tuby R100 | Seria R157·R158 | Przykład zastosowania Biała seria e-tuby R100 od igus ® w zastosowaniu medycznym Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/R100 Półki o pełnej szerokości dla e-tub niezamont. zamontowany Separator z otworem niezamont. zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=