IGUS | e-prowadniki

378 R157 R158 B = Ba Ba A B = Ba 51 +1 68 85 50 60 4 x ø4,2 50 - 35 t = 2 +1 15 x 45° 5 7 - 35 50 60 85 2 4 x ø4,2 B = Ba Ba A B = Ba 51 +1 68 85 50 60 4 x ø4,2 50 - 35 t = 2 +1 15 x 45° 5 7 - 35 50 60 85 2 4 x ø4,2 906.461.X.1 906.461.X.2 A 379 R157 R158 1586.01 1586.01.A 221.X 1586.02 40 10 5555 Bi [mm] Ba [mm] A [mm] B [mm] 050. ▼ 58.05 906.461.1.12* 075. ▼ 58.1 906.461.2.12* 3 16 1585.01 1586.01 3 19 11,5 4,5 1585.01.A 1586.01.A 3 16 1585.02 1586.02 X-1 t = 2,5 2,5 220.X 221.X X [mm] 040 220.40 221.40 050 220.50 221.50 075 220.75 221.75 088 220.88 221.88 X [mm] 100 220.100 221.100 125 220.125 221.125 135 220.135 221.135 150 220.150 221.150 X [mm] 175 220.175 221.175 200 220.200 221.200 e-tuby R100 | Seria R157 R158 | Akcesoria Elementy mocujące, kołnierz ze stali | Sztywne Widok z przodu Koniec ruchomy Koniec stały 906.461.X.1 (ogniwo zewn.) 906.461.X.2 (ogniwo wewn.) Więcej informacji  www.igus.pl/R157  www.igus.pl/R158 Metalowe elementy kołnierzowe ze zwykłymi wzorami otwo- rówmogą łatwo zastąpić zamienniki, bez konieczności mo- dyfikacji wzoru otworów. Możliwości pełnego przymocowa- nia na obu końcach e-tuby dla elementów mocujących ze stalowym kołnierzem. Kołnierz stalowy, sztywny | Zalecany do samonośnych aplikacji Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 e-tuby R100 | Seria R157 R158 | Akcesoria Podział wewnętrzny Opcja 1 | Opcja 2 | (Opcja 3 na następnej stronie) Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Opcja 1 | Separatory Separator standardowy Do prostego podziału pionowego. Zapewnia bezpieczeń- stwo, dzięki szerokiej podstawie konstrukcyjnej, stosowane również z dużymi przewodami i wężami. Separator asymetryczny Doaplikacjimontowanychnaboku.Separator asymetryczny, bez dodatkowych rozpórek. Opcja 2 | Półki o pełnej szerokości Separator z otworem Podział pionowywe-tubach. Otwór umożliwia podstawowe pionowe/poziome układy półek. Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami, o podobnych średnicach. Do separacji peł- nej szerokości. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/R100 Indeks szerokości Rozstaw otworów Nr art. pełen zestaw stalowy kołnierz 50 66 20 31 75 91 30 57 Montaż tylko za pomocą sześciokątnego gniazda DIN 912 M6 i podkładki DIN 125, 6,3 mm *Dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Półki pełnej szerokości Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Separator z otworem niezamontowany zamontowany Separator standardowy niezamontowany zamontowany Separator, asymetryczny niezamont. zamontowany Półki o pełnej szerokości dla e-tub niezamontowany zamontowany

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=