IGUS | e-prowadniki
376 R157 R158 Bi A B A 25 10,5 40 12 40 12 94 94 22 45 29 26° 10°-26° 1580 ... 1 / 1580 ... 3 1580 ... 2 / 1580 ... 4 A1 A3 A2 A4 A A6 A 15800. 100. 12 A 377 R157 R158 B A A B Bi A 45,4 11,1 45,4 11,1 25 10,5 22 45 29 15° 15° 12°-15° 12°-15° 1580 ... 1 / 1585 ... 1 1580 ... 2 / 1585 ... 2 A 1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 1580. 100. 12 A A [mm] B [mm] Bi [mm 040. ▼ 1580.040.12 1585.040.12 050. ▼ 1580.050.12 1585.050.12 075. ▼ 1580.075.12 1585.075.12 088. ▼ 1580.088.12 1585.088.12 090. ▼ 1580.090.12 1585.090.12 100. ▼ 1580.100.12 1585.100.12 125. ▼ 1580.125.12 1585.125.12 135. ▼ 1580.135.12 1585.135.12 150. ▼ 1580.150.12 1585.150.12 175. ▼ 1580.175.12 1585.175.12 200. ▼ 1580.200.12 1585.200.12 A [mm] B [mm] Bi [mm 040. ▼ 15801.040.12 15801.040.34 050. ▼ 15800.050.12 15800.050.34 075. ▼ 15800.075.12 15800.075.34 088. ▼ 15800.088.12 15800.088.34 090. ▼ 15801.090.12 15801.090.34 100. ▼ 15800.100.12 15800.100.34 125. ▼ 15800.125.12 15800.125.34 135. ▼ 15800.135.12 15800.135.34 150. ▼ 15800.150.12 15800.150.34 175. ▼ 15800.175.12 15800.175.34 200. ▼ 15800.200.12 15800.200.34 Quickflange na zapytanie e-tuby R100 | Seria R157 R158 | Akcesoria KMA, długie | Montaż z każdej strony | Wahliwe | Sztywne Widok KMA z przodu Koniec ruchomy Koniec stały Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia Więcej informacji www.igus.pl/R157 www.igus.pl/R158 Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . KMA, długie wahliwe | Zalecane dla samonośnych aplikacji KMA, długie sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia Quickflange na zapytanie e-tuby R100 | Seria R157 R158 | Akcesoria KMA, krótki | Montaż z każdej strony | Wahliwe | Sztywne Widok KMA z przodu Koniec ruchomy Koniec stały Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . KMA, krótkie wahliwe | Zalecane dla aplikacji samonośnych KMA, krótkie sztywne | Zalecany do zastosowań pionowo wiszących i stojących Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/R100 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 50 61 40 60 71 50 85 96 75 98 109 88 98 109 88 110 121 100 135 146 125 145 156 135 160 171 150 185 196 175 210 221 200 (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) Do zamontowania elementów mocujących potrzebne są następujące części: Śruba z łbem gniazdowymM5 DIN 912-8.8 Długość zależna od grubości podstawy montażowej Podkładka 5.3 DIN 125-ST Nakrętka sześciokątna M5 DIN 934-8 Aby otrzymać pełne zestawy z wstępnie zmotnowanym kołnierzem quickflange, dodaj indeks QF Przykład: Nr art. 15800.100.12.QF . Niezmontowany szybki kołnierz: Nr części 15800.QF Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 50 61 40 60 71 50 85 96 75 98 109 88 98 109 88 110 121 100 135 146 125 145 156 135 160 171 150 185 196 175 210 221 200 (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) Do zamontowania elementów mocujących potrzebne są następujące części: Śruba z łbem gniazdowymM5 DIN 912-8.8 Długość zależna od grubości podstawy montażowej Podkładka 5.3 DIN 125-ST Nakrętka sześciokątna M5 DIN 934-8 Aby otrzymać pełne zestawy z wstępnie zmotnowanym kołnierzem quickflange, dodaj indeks QF Przykład: Nr art. 15800.100.12.QF . Niezmontowany szybki kołnierz: Nr części 15800.QF Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Pełny zestaw Indeks szerokości Seria Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=