IGUS | e-prowadniki

40 40 R157 R158 ... R157 ... R158 374 375 R157 R158 1098 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 0 3,0 0,5 0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 1,5 2,0 0 2,0 4,0 6,0 1,0 2,0 4,0 0 3,0 D S H H H F = H R S/2 12 50 46 22 6 -50 50 + 40 Ba Bi Ba Bi Ba Bi R158 R157 R 100 125 150 175 200 250 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R R157 R158 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 157. 040 . R .0 1) 158. 040 . R .0 1) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 157. 050 . R .0 158. 050 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 157. 075 . R .0 158. 075 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 157. 088 . R .0 158. 088 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 157. 090 . R .0 2) 158. 090 . R .0 2) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 157. 100 . R .0 158. 100 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 157. 125 . R .0 158. 125 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 157. 135 . R .0 158. 135 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 157. 150 . R .0 158. 150 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 157. 175 . R .0 158. 175 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 157. 200 . R .0 158. 200 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | e-tuby | Seria R157 | Pokrywy otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia, z obu stron e-tuby | Seria R158 | Pokrywy otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia, z obu stron e-tubyR100 | SeriaR157R158 | Zakresproduktów Ochrona przed wiórami, także przed gorącymi, ekonomiczne Więcej informacji  www.igus.pl/R157  www.igus.pl/R158 Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] e-tubyR100 | SeriaR157·R158 |Wymiarymontażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/R100 ≤37 mm 40 50 250 300 350 400 450 550 194 219 244 269 294 344 410 485 565 645 725 880 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 1,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 40 Skok [mm/ogniwo] 46 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 22 1 012 Dł. e-prowadnika Nr art. e-tuby otwierane wzdłuż promienia wewn. Nr art. e-tuby otwierane wzdłuż promienia zewn. Dostępne promienie gięcia 40 56 ≈ 1,21 ≈ 1,21 50 66 ≈ 1,30 ≈ 1,30 75 91 ≈ 1,50 ≈ 1,50 88 104 ≈ 1,57 ≈ 1,57 88 104 ≈ 1,63 ≈ 1,63 100 116 ≈ 1,71 ≈ 1,71 125 141 ≈ 1,92 ≈ 1,92 135 150 ≈ 2,10 ≈ 2,10 150 166 ≈ 2,13 ≈ 2,13 175 191 ≈ 2,34 ≈ 2,34 200 216 ≈ 2,55 ≈ 2,55 1) Tylko zdejmowana pokrywa, bez zawiasów 2) Te same wymiary co 157.088 - mniej aktualny wzór, bez zawiasów Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 158. 100. 100. 0.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=