IGUS | e-prowadniki

370 R117 R118 B A Bi 30,6 37,4 4 14 6 11800 ... 4 11800 ... 1 A1 A3 A2 A4 A A6 A 11800. 020. 14 A 10°-28° 10°-28° 10°-28° 371 R117 R118 Bi B A 5,5 12 6,2 32 37,4 20 + 12 5,5 6,2 32 20 12 10°-28° 10°-28° 10°-28° 1180 ... 1PZ(B) 1180 ... 4PZ(B) 1180.048.14PZB A1 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 A [mm] B [mm] Bi [mm] 020. ▼ 11800.020.14 – 025. ▼ 11800.025.14 – 038. ▼ 11800.038.14 – 048. ▼ 11800.048.14 – 063. ▼ 11800.063.14 – 080. ▼ 11800.080.14 – 100. ▼ 11800.100.14 – A [mm] B [mm] Bi [mm] 025. ▼ 1180.025.14PZB 1180.025.14PZ 3 038. ▼ 1180.038.14PZB 1180.038.14PZ 4 048. ▼ 1180.048.14PZB 1180.048.14PZ 5 063. ▼ 1180.063.14PZB 1180.063.14PZ 6 080. ▼ 1180.080.14PZB 1180.080.14PZ 8 100. ▼ 1180.100.14PZB 1180.100.14PZ 10 e-tuby R100 | Seria R117 R118 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Jeden koniec wahliwy Widok KMA z przodu KMA, jeden koniec wahliwy | Zalecane dla aplikacji samonośnych Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Opcja wahnięcia na końcu stałym dostępna na zapytanie Nr art. 11800...12 Więcej informacji  www.igus.pl/R117  www.igus.pl/R118 Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . e-tuby R100 | Seria R117 R118 | Akcesoria Polimerowy element kątowy | Jeden koniec wahliwy Polimerowy element kątowy z jednym końcem wahliwym | Zalecane do aplikacji samonośnych Koniec stały Koniec ruchomy Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 System mocowania jest możliwy na ruchomym końcu i/lub na końcu stałym Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/R100 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA jeden koniec wahliwy Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 29 36 20 34 41 25 47 54 38 57 64 48 72 79 63 89 96 80 109 116 100 (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) Elementy mocujące są dostarczane z nakrętkami sześciokątnymi i można je przymocować za pomocą śrub M4, lub elementy mocujące można również przymocować za pomocą śrub DIN 912 z łbem sześciokątnym M4. Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów 12 15 25 25 20 38 35 30 48 50 40 63 67 60 80 87 80 100 Do zamontowania elementów mocujących potrzebne są następujące części: Śruba z łbem stożkowym M5 DIN 912-8.8 Długość zależy od grubości podstawy mocującej Nakrętka sześciokątna M5 DIN 7991 Podkładka 5.3 DIN 125-ST Koniec stały Koniec ruchomy Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Pełny zestaw Indeks szerokości Seria Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Z wbudowanymi grzebie- niami mocującymi prze- wody Pełny zestaw Indeks szerokości Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=