IGUS | e-prowadniki
21 21 R117 R118 ... R117 ... R118 369 R117 R118 1098 FL G FL B 2,0 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 0,5 0 0,5 1,0 0 1,5 1,0 1,5 2,0 1,0 2,0 4,0 0 3,0 D H H S/2 S H F = H R 30,5 30,6 37,4 - 28 28 + 25 Ba Bi Ba Bi Ba Bi R118 R117 Bi Ba R R117 R118 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 117. 020 . R .0 118. 020 . R .0* | 063 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | 117. 025 . R .0 118. 025 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | 117. 038 . R .0 118. 038 . R .0* | 063 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | 117. 048 . R .0 118. 048 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | 117. 063 . R .0 118. 063 . R .0* | 063 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | 117. 080 . R .0 118. 080 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | 117. 100 . R .0 118. 100 . R .0* | 063 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | R 063 075 100 110 125 145 180 H D K L K = S / 2 + K 368 Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT e-tuby | Seria R117 | Pokrywy otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia, z obu stron e-tuby | Seria R118 | Pokrywy otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia, z obu stron e-tuby R100 | Seria R117 R118 | Zakres produktów Ochrona przed wiórami, także przed gorącymi, ekonomiczne Więcej informacji www.igus.pl/R117 www.igus.pl/R118 Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] e-tubyR100 | SeriaR117·R118 |Wymiarymontażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/R100 ≤17 mm 21 28 154 178 228 248 278 318 388 123 135 160 170 185 205 240 260 300 380 410 455 520 630 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 25 mm (z 1,0 kg/m wagą wypełnienia) Nr art. e-tuby otwierane wzdłuż promienia wewn. Nr art. e-tuby otwierane wzdłuż promienia zewn. Dostępne promienie gięcia 20 32 ≈ 0,43 ≈ 0,43 25 37 ≈ 0,46 ≈ 0,46 38 50 ≈ 0,56 ≈ 0,56 48 60 ≈ 0,66 ≈ 0,66 63 75 ≈ 0,76 ≈ 0,76 80 92 ≈ 0,89 ≈ 0,89 100 112 ≈ 1,06 ≈ 1,06 *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 118. 080. 100. 0. Wysokośćwewn. [mm] 21 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1000,6 Dł. e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=