IGUS | e-prowadniki
366 367 168. 100. 100 .0 167. 100. 100 .0 NC ‘ 168. 100 . R .0 168. 100 . R .0. NC 168. 100 . R .0. HT 168. 100 . R .0. ESD 168. 100. 100 .0 1680. 100. 12 2 x 1686.01 1 m 168. 100 . 100 .0 + 1680. 100 .14 + 2 x 1686.01 R117 / R118 R157 / R158 R167 / R168 FL G FL B ≤ 10 [m/s] / ≤ 100 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB .0 .31 .1 .1S .2 .4 .14 Więcej informacji www.igus.pl/R100 e-tuby R100 | Dane techniczne | Przegląd Dane techniczne Seria / Typ Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) e-tuba otwierana wzdłuż zewn. promienia e-tuba otwierana wzdłuż wewn. promienia Klucz zamówienia Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorów oparte na serii R168 Opcje z wzorami zamówień | Przykłady oparte na serii R167 e-tuby R100 | Opcje oraz wzory zamówień Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/R100 Standard Wersja NC - (No Camber) bez naprężenia wstępnego Brak wtapiania się gorących wiórów do +850°C (+1562° F) Klasyfikacja ATEX/ESD II 2 GD Nr art. Standard Nr art. Wersja NC Nr art. Materiał igumid HT Nr art. Materiał ESD Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* 2-5 dni roboczych Czas dostawy* 7-10 dni roboczych Czas dostawy* 10 dni roboczych *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Przykład zamówienia kompletnej e-tuby (1,0 m), w kolorze czarnym, z elementami mocującymi oraz podziałem wewnętrznym: e-tuba (1,0 m) Proszę podać długość e-tuby lub liczbę ogniw: 1,0 m lub 17 ogniw + Elementy mocujące KMA - 1 zestaw Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia: Indeks zamówienia z opcjami kolorów Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Typy instalacji, maksymalne przesuwy Seria Samonośna Pionowo wisząca Pionowo stojąca Montaż boczny samonośny ≤ 2,5 m ≤ 20 m ≤ 2,0 m ≤ 0,7 m ≤ 4,5 m ≤ 40 m ≤ 3,0 m ≤ 1,0 m ≤ 5,0 m ≤ 50 m ≤ 3,0 m ≤ 1,0 m Szybkość ślizgowa 1) / przyspieszenie ślizgowe 1) na zapytanie Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G FL G = samonośne z prostym górnym biegiem FL B = samonośne z dopuszczalnym ugięciem 1) Aplikacje ślizgowe dla długich przesuwów dostępne na zapytanie, prosimy skontaktować się z firmą igus ® . Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Srebrno-szary Specjalny kolor e-tuby Biały Specjalny kolor Szaro-biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=