IGUS | e-prowadniki
hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] R117 063 - 180 368 R157 100 - 250 374 R167 100 - 300 382 R118 063 - 180 368 R158 100 - 250 374 R168 100 - 300 382 364 365 e-tuby z materiału igumid HT dla gorących wiórów do + 850 ° C dostępne na zapytanie Klasyfikacja UL94-V0 dostępna na zapytanie Nagroda IF Product Design Seria 2000 R117/R118 Wersje ESD/ATEX przewodzące prąd elektry- czny z certyfikatem PTB na zapytanie Więcej informacji www.igus.pl/R100 Możliwość przymocowania z każdej strony: z uchwytem montażowym KMA e-tuby R100 | Wprowadzenie | Zalety Długa żywotność: boczne powierzchnie ślizgowe Oszczędność przestrzeni: zoptymalizowany stosunek wymiarów wewnętrznych do zewnętrznych Oszczędność czasu: Pokrywy otwierane wzdłuż wewn. lub zewn. promienia, z obu stron Ochrona przed wiórami: gładka, odporna na wióry powierzchnia zewnętrzna Bezpieczeństwo: zakryte połączenie otwór/trzpień Stabilność: podwójny system zderzakowy dla większej długości samonośnej Ochrona przed brudem i wiórami, ekonomiczna - e-tuby R100 Seria E2 R100 - ekonomiczna, do zastosowań o niskich i średnich szybkościach. e-tuby R100 pracują w obszarach, gdzie występują gorące wióry, brud i kurz generowane przez obróbkę drewna oraz hutach stali, fabrykach celulozy i papieru, przemyśle tekstylnym, rolnictwie, elek- trowniach węglowych i wielu innych wrogich środowiskach. ● ● Wysoki poziom ochrony przed wiórami (w tym gorącymi) ● ● Solidna i szczelna ● ● Oszczędność miejsca, dzięki optymalne- mu stosunkowi wymiarów wewnętrznych do zewnętrznych ● ● Modułowy podział wewnętrzny ● ● Uniwersalne elementy mocujące KMA z opcją mocowania z dowolnej strony Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Obrabiarki Obrabiarki do drewna Ogól- na inżynieria mechaniczna We wszystkich obszarach, gdzie występuje brud i wióry e-tuby igus ® zapewniają bezpieczną ochronę przewodów i można je łatwo otworzyć e-tuby R100 | Tabela wyboru Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/R100 Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] strona e-tuby R100 E2 pokrywy otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia, z obu stron 21 20 - 100 32 - 112 28 1,20 40 40 - 200 56 - 216 50 2,25 50 50 - 250 68 - 268 64 2,50 e-tuby E2 R100 - pokrywy otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia, z obu stron 21 25 - 80 37 - 92 28 1,20 40 40 - 200 56 - 216 50 2,25 50 50 - 200 68 - 218 64 2,50
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=