IGUS | e-prowadniki
360 255 Ba A 7 Ba A 17 15 12/90° 32 40 6,1 30 10 40 30 t = 810 2 10 - 3 + 1 90° 53° 53° 90° 45° 90° 45° 90° 45° 45° 90° 90° A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 2 ... 3PZ(B) / 2 ... PZ1(B) 2 ... 4PZ1(B) / 2 ... 2PZ1(B) 2100.34PZB A1 361 255 2130 2552 2552 2554 2554 2210.X 221.X 2554 2120.ZR 2120.Z 2120 2,5 5 5 10,75 10,75 2,5 7 24 25 5 5 A [mm] 03. ▼ 2030.34PZ1B 2030.34PZ1 2030.12PZ1B 2030.12PZ1 4 05. ▼ 2050.34PZ1B 2050.34PZ1 2050.12PZ1B 2050.12PZ1 6 07. ▼ 2070.34PZ1B 2070.34PZ1 2070.12PZ1B 2070.12PZ1 8 10. ▼ 2100.34PZ1B 2100.34PZ1 2100.12PZ1B 2100.12PZ1 10 X-1 t = 2,5 2,5 220.X 221.X 2,5 10 2551 2552 038 220.38 221.38 057 220.57 221.57 077 220.77 221.77 103 220.103 221.103 X [mm] X [mm] X t = 2,5 2,5 X-7 2200.X 2210.X 4 10 2553 2554 X [mm] 018 2200.18 2210.18 023 2200.23 2210.23 028 2200.28 2210.28 033 2200.33 2210.33 X [mm] 038 2200.38 2210.38 043 2200.43 2210.43 048 2200.48 2210.48 058 2200.58 2210.58 X [mm] 068 2200.68 2210.68 073 2200.73 2210.73 088 2200.88 2210.88 099 2200.99 2210.99 Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . E2 medium | e-prowadniki 255 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe | Wahliwe | Sztywne Więcej informacji na stronie www.igus.pl/255 Polimerowe wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych i ślizgowych Polimerowe sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących Koniec ruchomy Koniec stały System mocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Brak odstępu względem ogniw bocznych. W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. E2 medium | e-prowadniki 255 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Opcja 1 | Opcja 2 Opcja 1 | Półki o pełnej szerokości Separator szczelinowy Pionowy podział w e-prowadnikach. Otwór umożliwia pod- stawowe pionowe/poziome układy półek. Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami o podobnych średnicach. Do separacji pełnej szerokości. Opcja 2 | Półki Separator szczelinowy Pionowy podział w e-prowadnikach. Otwór umożliwia pod- stawowe pionowe/poziome układy półek. Półka Półki mogą zostać zamontowane na różnychwysokościach, przy zastosowaniach uwzględniających wiele przewodów o różnych średnicach. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw, wahliwy Nr art. pełen zestaw, sztywny Liczba zębów z grzebieniami bez grzebieni z grzebieniami bez grzebieni 25 44 64 90 Pełen zestaw z grzebieniem + 10 kablowych opasek zaciskowych, prosimy o dodanie indeksu K1 . Przykład: 2030.34PZ1B K1 Separator szczelinowy niezamontowany zamontowany Półka pełnej szerokości dla e-prowadników niezamontowany zamontowany niezamontowanyzamontowany niezamontowanyzamontowany Separator szczelinowy niezamontowany zamontowany Półka dla e-pro- wadników niezamontowany zamontowany Półki pełnej szerokości Szerokość = X [mm] niezamontowanyzamontowany niezamontowanyzamontowany niezamontowanyzamontowany Półki Szerokość = X [mm] A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Z wbudowanymi grzebieniami Pełny zestaw Seria Przykład zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=