IGUS | e-prowadniki
24 255 ... 255 358 359 255 1098 1018 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 D H H S/2 S HF = H R 27,8 - 35 35 + 25 Ba Bi Ba Bi Ba Bi S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Bi Ba R 255 [mm] [mm] [mm] [kg/m] 255. 03 . R .0 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 255. 05 . R .0 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 255. 07 . R .0 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 255. 10 . R .0 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | R 055 075 100 125 150 175 200 225 250 H 0 +4 D K R 055 075 100 125 150 175 200 225 250 H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K e-prowadniki | Seria 255 | (Poprzeczki otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, z jednej strony) E2 medium | e-prowadniki 255 | Zakres produktów Niewielki skok, płynna praca Więcej informacji na stronie www.igus.pl/255 Waga wypełnienia [kg/m] E2 medium | e-prowadniki 255 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 = przesunięcie końca stałego Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 10 m do maks. 100 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 4 a 10 m zalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. Całkowita długość rynny prowadzącej ≤22 mm 24 35 110 150 100 100 100 100 100 100 100 114 134 380 495 570 665 740 1 040 1 130 230 295 612 806 945 1 112 1 223 1 610 1 779 – – 222 322 372 437 497 * 822 * Na zapytanie 145 185 235 285 335 385 435 485 535 114 134 159 184 209 234 259 284 309 230 295 370 450 530 610 685 765 845 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 25 mm (z 1,5 kg/m wagą wypełnienia) Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia 38 54 ≈ 0,81 57 73 ≈ 0,90 77 93 ≈ 1,01 103 119 ≈ 1,15 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 255. 10. 200. 0 Wysokość wewn. [mm] 24 Skok [mm/ogniwo] 27,8 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 36 1 000,8 Dł. e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=