IGUS | e-prowadniki
UL-V2 / V0 ● hi [mm] + ha [mm] ❍ ≤ ø [mm] Bi [mm] Ba [mm] R [mm] [mm] ≤ [kg/m] FL B ≤ [m] ≤ [m] ▲ hi ≤ ø mm Bi ha Ba R m kg m m ■ ZF14 – – – ▲ ▲ ● ▲ 178 ES1.10 – – – ❍ ● ▲ ● 184 E1.17 – – – ❍ ● ▲ ● 185 E1.18 – – – ❍ ● ▲ ● 186 E1.20 – – – ❍ ● ▲ ● 187 TE14.50 – – – – – ▲ ● 192 TE26.120 – – – – – ▲ ● 193 TZ14.50 – – – – – ▲ ● 192 TZ26.120 – – – – – ▲ ● 193 047 – – – ▲ ● ▲ ■ 200 07 – – – ▲ 2) ■ ● ▲ ■ 202 09 ● ● – ▲ 2) ■ ● ▲ ■ 206 15 ● ● – ▲ ● ▲ ■ 212 17 ● ● – ▲ ● ▲ ■ 220 R07 – – – ▲ ● ▲ ■ 204 R09 – – – ▲ ● ▲ ■ 210 R15 ● ● – ▲ ● ▲ ■ 216 R17 ● ● – ▲ ● ▲ ■ 224 34 35 Dane techniczne | e-prowadnik biurowy | E1 | snapchain | zipper Ciąg dalszy Znajdź szybko idealny e-prowadnik www.igus.pl/wyszukiwarka www.igus.pl/e-prowadniki Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Legenda Zasada otwarcia Seria / produkt Wysokość wewnętrzna Szerokość wewnętrzna Wysokość zewnętrzna Szerokość zewnętrzna Promień gięcia Skok Samonośna waga wypełnienia Samonośna długość Długość drogi przesuwu Opcje podziału wewnętrznego ESD/ATEX igus.pl/esd Pomieszczenia czyste Ciche Indeks cenowy Strona Standard od - do od - do od - do Odpowiednie tylko w ograniczonym zakresie Separatory Półki o pełnej szerokości Półki Możliwe jako opcja Szczególnie odpowiednie e-prowadnik biurowy - prowadzenie przewodów w biurach i meblach Wersja ZF14 | Konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż wewnętrznego promienia 21 ø 14 38 25 46,6 028 30,5 – – – E1 - ekonomiczna, jednoczęściowa konstrukcja taśmy do prostych zastosowań e-prowadniki | Otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego 10 ø 9 13 15,5 17 018 20 na zapytanie – – 17 ø 15 21 - 44 25 26 - 49 028 25,5 na zapytanie – – 18 ø 16 15 26 20 028 25,25 na zapytanie – – 20 ø 18 15 27 22 028 25 na zapytanie – – snapchain - zamontuj szybko wiązki przewodów Wersja TE | Pętle otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia Długość pętli: 50 mm – – – 028 - 125 30,5 – – – Długość pętli: 120 mm – – – 063 - 200 56 – – – Wersja TZ | Pętle otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia 50 mm – – – 028 - 125 30,5 – – – 120 mm – – – 063 - 200 56 – – – zipper - e-prowadniki i e-tuby z zamkiem błyskawicznym e-prowadniki | Poprzeczki na taśmie - z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego 9 ø 7 10 - 16 12,5 16 - 22 018 - 038 13 0,25 0,4 – 10,3 ø 8 6 - 64 15 12,5 - 71 018 - 048 20 0,4 0,55 – 15 ø 12,5 10 - 50 19,3 18,2 - 58,2 028 - 048 20 0,7 1 – 17 ø 15 15 - 100 24 26 - 113 038 - 180 30,5 1,5 1,2 – 32 ø 28 15 - 100 39 25,5 - 113 063 - 125 30,5 1 1 – e-tuby | Pokrywy na taśmie - z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego 10,3 ø 8 10 - 50 15 16,5 - 57 038 - 048 20 0,4 0,55 – 15 ø 12,5 10 - 50 19,3 18,2 - 58,2 048 - 100 20 0,7 1 – 17 ø 15 25 - 80 24 36 - 94 063 - 180 30,5 1,5 1,2 – 32 ø 28 15 - 63 39 26 - 74 063 - 125 30,5 1,5 1,2 – 2) Opcja ESD, dostępna z magazynu. Czas dostawy 24 godz. lub dziś!
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=