IGUS | e-prowadniki

45.3 .1 3210.X 45.1 .1 45.4 .1 45.2 .1 X - 6 mm (X - 1 mm) 45 10 10 22,5 3,4 22,5 356 3450 3480 357 3450 3480 35005.100.D80 35005.200.D80 45/85.1 3200.XX 120 200 220 ø80 ø80 88 188 100 85 99,5 Bi Ba R [mm] [mm] [mm] 3450. 100 D80 . R .0 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3450. 200 D80 . R .0 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 45/85.1 3 14 92 85 45/85.1 45/85.1.1 3,4 4,5 X -1 X -1 3200.X 3210.X 3,4 4,5 X -1 X -1 3200.X 3210.X 45.2 14 3 4 45.2 45.2.1 45.4 3 14 9 2 45.4 45.4.1 45.1 3 14 45.1 45.1.1 45.3 3 7 45.3 45.3.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 Więcej informacji  www.igus.pl/3450  www.igus.pl/3480 E2/000 | e-tuby 3450·3480 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Poprzednia generacja podziału wewnętrznego z innymi opcjami www.igus.pl/3450 www.igus.pl/3480 Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, dla zdefiniowanego rozmiaru szczeliny. Bez konieczności stosowania dodatkowych roz- pórek. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest pewnie mocowana na obu końcach separatorów, co pozwala uzyskać stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Brak odstępu względem ogniw bocznych. W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Separator ze zintegrowanym grzebieniem mocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z elementem mocującym lub umieszczony w każdym punkcie na e-prowadniku ● ● Łączy system mocowania przewodów z podziałem wewnętrznym, dla ograni- czonej powierzchni montażowej ● ● Separator systemu mocowania przewodów jest łatwy w montażu, nie wymaga zastosowania śrub Nr art. 34501.Z Więcej informacji  Od strony 1118 E2/000 | e-tuby 3450 | Dodatkowe akcesoria Poprzeczki powiększające | Zakres produktów Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste, jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego w e-prowadnikach ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji  Od strony 1062 Separator standardowy, szeroka podstawa Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Wkonfiguracji standardowej sepa- ratory igus ® sąmontowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest pewnie mocowana na obu końcach separatorów, co pozwala uzyskać stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Podział wewnętrzny dla poprzeczek powiększających Poprzeczki powiększające tylko dla serii 3450 - duży wzrost powierzchni wewnętrznej umożliwiający równe pro- wadzenie długich węży. Odpowiednie dla węży o maks. średnicy zewnętrznej 80 mm. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2000 Nr art półzakryte e-tuby Poprzeczki powiększające otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Dostępne promienie gięcia 100 120 200 220 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 3450. 100 D80 . 200 .0 Separator poprzeczki powiększającej niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Separator, asymetryczny niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm]

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=