IGUS | e-prowadniki

354 3450 3480 Ba A A Ba 16/90° 17 17 34 40 t = 8 8,2 60 20 7 60 40 820 2 t = 8 10 53° 90° 53° 90° 53° 53° 90° 90° A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 3 ... 3PZ(B) / 3 ... 1PZ(B) 3 ... 4PZ(B) / 2 ... 2PZ(B) 3075.34PZB A1 355 3450 3480 Bi Bi Bi Bi Bi Bi +13 = A + 24 = B ø 5,5 ø 5,5 82 15 22 82 15 +13 = A + 24 = B +13 = A 82 15 82 15 22 3400 3450 5° 24° 5° 10° 45° 45° 45° 45° 3450 = 34500 / 34510 ... 1 3450 = 34500 / 34510 ... 2 3480 = 34800 / 34810 ... 1 3480 = 34800 / 34810 ... 2 A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 34500.075.12.C A A [mm] B [mm] 050. ▼ 34500 | 34800 .050.12.C 34500 | 34800 .050.12 34510 | 34810 .050.12.C 34510 | 34810 .050.12 075. ▼ 34500 | 34800 .075.12.C 34500 | 34800 .075.12 34510 | 34810 .075.12.C 34510 | 34810 .075.12 100. ▼ 34500 | 34800 .100.12.C 34500 | 34800 .100.12 34510 | 34810 .100.12.C 34510 | 34810 .100.12 115. ▼ 34500 | 34800 .115.12.C 34500 | 34800 .115.12 34510 | 34810 .115.12.C 34510 | 34810 .115.12 125. ▼ 34500 | 34800 .125.12.C 34500 | 34800 .125.12 34510 | 34810 .125.12.C 34510 | 34810 .125.12 150. ▼ 34500 | 34800 .150.12.C 34500 | 34800 .150.12 34510 | 34810 .150.12.C 34510 | 34810 .150.12 175. ▼ 34500 | 34800 .175.12.C 34500 | 34800 .175.12 34510 | 34810 .175.12.C 34510 | 34810 .175.12 200. ▼ 34500 | 34800 .200.12.C 34500 | 34800 .200.12 34510 | 34810 .200.12.C 34510 | 34810 .200.12 225. ▼ 34500 | 34800 .225.12.C 34500 | 34800 .225.12 34510 | 34810 .225.12.C 34510 | 34810 .225.12 250. ▼ 34500 | 34800 .250.12.C 34500 | 34800 .250.12 34510 | 34810 .250.12.C 34510 | 34810 .250.12 A [mm] 050. ▼ 3050.34PZB 3050.34PZ 3050.12PZB 3050.12PZ 5 075. ▼ 3075.34PZB 3075.34PZ 3075.12PZB 3075.12PZ 7 100. ▼ 3100.34PZB 3100.34PZ 3100.12PZB 3100.12PZ 10 115. ▼ 3115.34PZB 3115.34PZ 3115.12PZB 3115.12PZ 11 125. ▼ 3125.34PZB 3125.34PZ 3125.12PZB 3125.12PZ 12 150. ▼ 3150.34PZB 3150.34PZ 3150.12PZB 3150.12PZ 15 175. ▼ 3175.34PZB 3175.34PZ 3175.12PZB 3175.12PZ 17 200. ▼ 3200.34PZB 3200.34PZ 3200.12PZB 3200.12PZ 20 225. ▼ 3225.34PZB 3225.34PZ 3225.12PZB 3225.12PZ 22 250. ▼ 3250.34PZB 3250.34PZ 3250.12PZB 3250.12PZ 25 Więcej informacji  www.igus.pl/3450  www.igus.pl/3480 E2/000 | e-tuby 3450·3480 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe | Wahliwe | Sztywne Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Polimerowe wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych Polimerowe sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących System mocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Koniec ruchomy Koniec stały Opcja: stalowy element mocujący, wahliwy. Dla e-prowadników oraz e-tub, Nr art. 3000.12 ● ● Połączenia wahliwe Jeden element (2-częściowy) dla wszystkich szerokości e-prowadników ● ● Przewodzący prąd elektryczny Widok KMA z przodu KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących E2/000 | e-tuby 3450·3480 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe | Sztywne Koniec ruchomy Koniec stały Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać wstępnie dopasowane elementy mocujące prosimy o dodanie indeksu A . System mocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2000 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw, wahliwy Nr art. pełen zestaw, sztywny Liczba zębów z grzebieniami bez grzebieni z grzebieniami bez grzebieni 28 53 78 93 103 128 153 178 203 228 Pełen zestaw z grzebieniem + 10 kablowych opasek zaciskowych, prosimy o dodanie indeksu K1 . Przykład: 3250.34PZB K1 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 1) Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 2) z ceownikiem bez ceownika z ceownikiem bez ceownika 63 74 88 99 113 124 128 139 138 149 163 174 188 199 213 224 238 249 263 274 1) KMA wahliwe Nr art. 34500 dla półzakrytych e-tub z serii 3450 / KMA wahliwe Nr art. 34800 dla zakrytych e-tub z serii 3480 2) KMA blokujące, Nr art. 34510 dla półzakrytych e-tub z serii 3450 / KMA blokujące, Nr art. 34810 dla zakrytych e-tub z serii 3480 (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Z wbudowanymi grzebieniami Pełny zestaw Seria Przykład zamówienia Opcja profil C Pełny zestaw Indeks szerokości Seria A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=