IGUS | e-prowadniki
45 45 3450 3480 ... 3480 ... 3450 352 353 3450 3480 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 D H H S/2 S HF = H R - 64 67 64 + 40 Ba Bi Ba Bi 3450/3480 1098 Bi Ba R 3450 3480 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 3450. 050 . R .0 3480. 050 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3450. 075 . R .0 3480. 075 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3450. 100 . R .0 3480. 100 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3450. 115 . R .0 3480. 115 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3450. 125 . R .0 3480. 125 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3450. 150 . R .0 3480. 150 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3450. 175 . R .0 3480. 175 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3450. 200 . R .0 3480. 200 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3450. 225 . R .0 3480. 225 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3450. 250 . R .0 3480. 250 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | R 075 * 100 * 125 150 200 250 300 H D K L K = S / 2 + K Redukcja czasu montażu - otwieracz do e-prowadników E2/000 ● ● Czas otwierania zmniejszony z 33 do 2 sekund ● ● Możliwość otwarcia długiego odcinka prowadnika za jednym razem ● ● Dla szerokości Bi [mm]: 050, 075, 100, 115 ● ● Nr art. 908.254.3400 dla serii 3450 Więcej informacji www.igus.pl/E2otwieracz Półzakryte e-tuby | 3450 | Poprzeczki otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego z obu stron, zamykane wzdłuż promienia zewnętrznego Zakryte e-tuby | 3480 | Pokrywy otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego z obu stron, w pełni zamykane E2/000 | e-tuby 3450·3480 | Zakres produktów Ochrona przed brudem i wiórami Więcej informacji www.igus.pl/3450 www.igus.pl/3480 Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów E2/000 | e-tuby 3450·3480 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 ≤42 mm 45 64 214 264 314 364 464 564 664 208 233 258 283 333 383 433 370 450 530 610 765 920 1 080 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,5 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy oraz przed zastosowaniem serii 3450/3480 w przypadku znacznych długości przesuwu. Nr art. półzakryte e-tuby otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Nr art. zakryte e-tuby otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Dostępne promienie gięcia 50 70 ≈ 1,77 ≈ 1,96 75 95 ≈ 1,95 ≈ 2,07 100 120 ≈ 2,15 ≈ 2,30 115 135 ≈ 2,30 ≈ 2,46 125 145 ≈ 2,42 ≈ 2,49 150 170 ≈ 2,60 ≈ 2,62 175 195 ≈ 2,75 ≈ 2,80 200 220 ≈ 2,90 ≈ 2,94 225 245 ≈ 3,12 ≈ 3,15 250 270 ≈ 3,30 ≈ 3,28 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Promień 075 oraz 100: e-tuba nie jest w pełni zamknięta. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 3450. 075. 200 .0 Wysokość wewn. [mm] 45 Skok [mm/ogniwo] 67 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 15 1 005 Dł. e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=