IGUS | e-prowadniki
25.3.1 25.4.1 25 2310.X 25.1.1 12,5 12,5 2,5 32.2.1 32.5.1 32 16 16 3,4 5 min.25 3210.X 3210.X 25.2.1 45.3 .1 3210.X 45.1 .1 45.4 .1 45.2 .1 X - 6 mm (X - 1 mm) 45.3 .1 3210.X 45.1 .1 45.4 .1 45.2 .1 X - 6 mm (X - 1 mm) 10 10 3,4 45 22,5 22,5 45 10 10 22,5 3,4 22,5 350 3400 3500 351 3400 3500 35005.100.D80 35005.200.D80 45/85.1 3200.XX 120 200 220 ø80 ø80 88 188 100 85 99,5 Bi Ba R [mm] [mm] [mm] 3400. 100 D80 . R .0 3500. 100 D80 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3400. 200 D80 . R .0 3500. 200 D80 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 45/85.1 3 14 92 85 45/85.1 45/85.1.1 3,4 4,5 X -1 X -1 3200.X 3210.X 3,4 4,5 X -1 X -1 3200.X 3210.X 45.2 14 3 4 45.2 45.2.1 45.4 3 14 9 2 45.4 45.4.1 45.1 3 14 45.1 45.1.1 45.3 3 7 45.3 45.3.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 Więcej informacji www.igus.pl/3400 www.igus.pl/3500 E2/000 | e-prowadniki 3400·3500 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Poprzednia generacja podziału wewnętrznego z innymi opcjami www.igus.pl/3400 www.igus.pl/3500 Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, dla zdefiniowanego rozmiaru szczeliny. Bez konieczności stosowania dodatkowych roz- pórek. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest pewnie mocowana na obu końcach separatorów, co pozwala uzyskać stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Brak odstępu względem ogniw bocznych. W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Separator ze zintegrowanym grzebieniem do mocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z uchwytem montażowym lub w każdym punkcie na e-pro- wadniku ● ● Łączy system mocowania przewodów z podziałem wewnętrznym, dla ograniczonej powierzchni montażowej ● ● Separator systemu mocowania przewodów jest łatwy w montażu, nie wymaga za- stosowania śrub Nr art. 301.Z Więcej informacji Od strony 1118 E2/000 | e-prowadniki 3400·3500 | Dodatkowe akcesoria Poprzeczki powiększające | Zakres produktów Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste, jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego w e-prowadnikach ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1062 Separator standardowy, szeroka podstawa Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Wkonfiguracji standardowej sepa- ratory igus ® sąmontowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest pewnie mocowana na obu końcach separatorów, co pozwala uzyskać stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Podział wewnętrzny dla poprzeczek powiększających Poprzeczki powiększające - duży wzrost powierzchni wewnętrznej umożliwiający równe prowadzenie długichwęży. Odpowiednie dla węży o maks. średnicy zewnętrznej 80 mm. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 Nr art. e-prowadniki Poprzeczki powiększające otwierane wzdłuż pro- mienia wewnętrznego Nr art. e-prowadniki Poprzeczki powiększające otwierane wzdłuż pro- mienia zewnętrznego Dostępne promienie gięcia 100 120 200 220 * Promienie 075 oraz 100 możliwe tylko z e-prowadnikami serii 3500, otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego! Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 3500. 100 D80 . 200 .0 Separator poprzeczki powiększającej niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Separator, asymetryczny niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=