IGUS | e-prowadniki
348 3400 3500 Ba A A Ba 16/90° 17 17 34 40 t = 8 8,2 60 20 7 60 40 820 2 t = 8 10 53° 90° 53° 90° 53° 53° 90° 90° A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 3 ... 3PZ(B) / 3 ... 1PZ(B) 3 ... 4PZ(B) / 2 ... 2PZ(B) 3075.34PZB A1 349 3400 3500 Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi +13 = A + 24 = B +13 = A + 24 = B ø 5,5 ø 5,5 ø 5,5 ø 5,5 +13 = A + 24 = B +13 = A 82 15 22 82 15 +13 = A + 24 = B +13 = A 82 15 82 15 22 3400 3 45° 45° 45° 45° 34001/34101 ... 1 34001/34101 ... 2 A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 34001.075.12.C A A [mm] B [mm] 050. ▼ 34001.050.12.C 34001.050.12 34101.050.12.C 34101.050.12 075. ▼ 34001.075.12.C 34001.075.12 34101.075.12.C 34101.075.12 100. ▼ 34001.100.12.C 34001.100.12 34101.100.12.C 34101.100.12 115. ▼ 34001.115.12.C 34001.115.12 34101.115.12.C 34101.115.12 125. ▼ 34001.125.12.C 34001.125.12 34101.125.12.C 34101.125.12 150. ▼ 34001.150.12.C 34001.150.12 34101.150.12.C 34101.150.12 175. ▼ 34001.175.12.C 34001.175.12 34101.175.12.C 34101.175.12 200. ▼ 34001.200.12.C 34001.200.12 34101.200.12.C 34101.200.12 225. ▼ 34001.225.12.C 34001.225.12 34101.225.12.C 34101.225.12 250. ▼ 34001.250.12.C 34001.250.12 34101.250.12.C 34101.250.12 A [mm] 050. ▼ 3050.34PZB 3050.34PZ 3050.12PZB 3050.12PZ 5 075. ▼ 3075.34PZB 3075.34PZ 3075.12PZB 3075.12PZ 7 100. ▼ 3100.34PZB 3100.34PZ 3100.12PZB 3100.12PZ 10 115. ▼ 3115.34PZB 3115.34PZ 3115.12PZB 3115.12PZ 11 125. ▼ 3125.34PZB 3125.34PZ 3125.12PZB 3125.12PZ 12 150. ▼ 3150.34PZB 3150.34PZ 3150.12PZB 3150.12PZ 15 175. ▼ 3175.34PZB 3175.34PZ 3175.12PZB 3175.12PZ 17 200. ▼ 3200.34PZB 3200.34PZ 3200.12PZB 3200.12PZ 20 225. ▼ 3225.34PZB 3225.34PZ 3225.12PZB 3225.12PZ 22 250. ▼ 3250.34PZB 3250.34PZ 3250.12PZB 3250.12PZ 25 Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . E2/000 | e-prowadniki 3400·3500 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe | Wahliwe | Sztywne Więcej informacji www.igus.pl/3400 www.igus.pl/3500 Polimerowe wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych i ślizgowych Polimerowe sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących Koniec ruchomy Koniec stały Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Opcja: stalowy element mocujący, wahliwy. Dla e-prowadników oraz e-tub, Nr art. 3000.12 ● ● Połączenia wahliwe Jeden element (2-częściowy) dla wszystkich szerokości e-prowadników ● ● Przewodzący prąd elektryczny Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać wstępnie dopasowane elementy mocujące prosimy o dodanie indeksu A . E2/000 | e-prowadniki 3400·3500 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe | Sztywne Koniec ruchomy Koniec stały Widok KMA z przodu KMA wahliwe | Zalecane dla zastosowań ślizgowych i samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących System mocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw, wahliwy Nr art. pełen zestaw, sztywny Liczba zębów z grzebieniami bez grzebieni z grzebieniami bez grzebieni 28 53 78 93 103 128 153 178 203 228 Pełen zestaw z grzebieniem + 10 kablowych opasek zaciskowych, prosimy o dodanie indeksu K1 . Przykład: 3250.34PZB K1 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwy Nr art. pełen zestaw KMA blokujący z ceownikiem bez ceownika z ceownikiem bez ceownika 63 74 88 99 113 124 128 139 138 149 163 174 188 199 213 224 238 249 263 274 KMA wahliwe z jednej strony: koniec ruchomy 34001...3 / koniec stały 34001...4 (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Z wbudowanymi grzebieniami Pełny zestaw Seria Opcja profil C Pełny zestaw Indeks szerokości Seria A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Przykład zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=