IGUS | e-prowadniki

45 45 3400 3500 ... 3500 ... 3400 346 347 3400 3500 1098 1026 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 D H H S/2 S HF = H R - 64 67 64 + 40 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 3500 3400 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Bi Ba R 3400 3500 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 3400. 050 . R .0 3500. 050 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3400. 075 . R .0 3500. 075 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3400. 100 . R .0 3500. 100 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3400. 115 . R .0 3500. 115 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3400. 125 . R .0 3500. 125 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3400. 150 . R .0 3500. 150 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3400. 175 . R .0 3500. 175 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3400. 200 . R .0 3500. 200 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3400. 225 . R .0 3500. 225 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3400. 250 . R .0 3500. 250 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | R 075 100 125 150 200 250 300 H D K R 075 100 125 150 200 250 300 H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K 150 200 186 186 186 186 186 208 233 475 570 780 1 010 1 150 370 450 804 1 005 1 340 1 675 1 943 – – 233 303 463 643 733 W przypadku znacznych długości przesuwu przed zastosowaniem serii 3400 prosimy o skonsultowanie się z nami. 214 264 314 364 464 564 664 208 233 258 283 333 383 433 370 450 530 610 765 920 1 080 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,5 kg/m wagą wypełnienia) W przypadku znacznych długości przesuwu przed zastosowaniem serii 3400 prosimy o skonsultowanie się z nami. Redukcja czasu montażu - otwieracz do e-prowadników E2/000 ● ● Czas otwierania zmniejszony z 33 do 2 sekund ● ● Możliwość otwarcia długiego odcinka prowadnika za jednym razem ● ● Dla szerokości Bi [mm]: 050, 075, 100, 115 ● ● Nr art. 908.254.3400 dla serii 3400/3500 Więcej informacji www.igus.pl/E2otwieracz e-prowadniki | Seria3400 | Poprzeczki otwieranewzdłużpromieniawewnętrznego, zobustron e-prowadniki | Seria3500 | Poprzeczki otwieranewzdłużpromieniazewnętrznego, zobustron E2/000 | e-prowadnik 3400·3500 | Zakres produktów Duże wysokości wewnętrzne, wysoka wytrzyma łość Waga wypełnienia [kg/m] E2/000 | e-prowadniki 3400·3500 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 10 m do maks. 150 m Nr art. - otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Nr art. - otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego Dostępne promienie gięcia 50 70 ≈ 1,60 ≈ 1,60 75 95 ≈ 1,78 ≈ 1,78 100 120 ≈ 1,93 ≈ 1,93 115 135 ≈ 1,99 ≈ 1,99 125 145 ≈ 2,03 ≈ 2,03 150 170 ≈ 2,17 ≈ 2,17 175 195 ≈ 2,28 ≈ 2,28 200 220 ≈ 2,45 ≈ 2,45 225 245 ≈ 2,59 ≈ 2,59 250 270 ≈ 2,73 ≈ 2,73 Pólzakryte e-tuby, seria 3450 oraz zakryte e-tuby, seria 3480 Od strony 352 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 3500. 075 . 200 .0 Wysokość wewn. [mm] 45 Skok [mm/ogniwo] 67 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 15 1 005 Dł. e-prowadnika Więcej informacji  www.igus.pl/3400  www.igus.pl/3500 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2000 = przesunięcie końca stałego Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Uwaga: W przypadku znacznych długości przesuwu przed zastosowaniem serii 3400/3450/3480 prosimy o skonsultowanie się z nami. W przypadku znacznych długości przesuwu, igus ® poleca serię 3500, otwieraną wzdłuż promienia zewnętrznego. W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 6 a 10 m zalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. Całkowita długość rynny prowadzącej ≤42 mm 45 64

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=