IGUS | e-prowadniki
344 2650 2680 25.3.1 25.4.1 25 2310.X 25.1.1 12,5 12,5 2,5 32.2.1 32.5.1 32 16 16 3,4 5 min.25 3210.X 3210.X 25.2.1 35.3 .1 3210.X 35.1 .1 35.4 .1 35.2 .1 X - 6 mm (X - 1 mm) 35.5 .1 10 10 35 17,5 17,5 3,4 2,5 345 2650 2680 Bi Ba R [mm] [mm] [mm] 2650. 07 D58 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2650. 12 D58 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2650. 15 D58 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 35/62.1 3 12 68 62 35/62.1 35/62.1.1 3,4 4,5 X -1 X -1 3200.X 3210.X 3,4 4,5 X -1 X -1 3200.X 3210.X 35.2 12 3 4 35.2 35.2.1 35.4 7 3 12 2 35.4 35.4.1 35.5 3 12 35.5 35.5.1 35.1 3 12 35.1 35.1.1 35.3 3 7 35.3 35.3.1 27005.07.D58 27005.15.D58 35/62.1 27005.12.D58 35/62.1 3200.X 3200.X 63 50 74 62 75 91,2 125 141,2 138,1 ø58 113 150 166,2 ø58 ø58 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 Brak odstępu względem ogniw bocznych. W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Więcej informacji www.igus.pl/2650 www.igus.pl/2680 E2/000 | e-tuby 2650·2680 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Poprzednia generacja podziału wewnętrznego z innymi opcjami www.igus.pl/2650 www.igus.pl/2680 Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, dla zdefiniowanego rozmiaru szcze- liny. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący z nacięciami do zastosowania w e-pro- wadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest pewnie mocowana na obu końcach separatorów, co pozwala uzyskać stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Poprzeczki powiekszające tylko dla serii 2650 - duży wzrost powierzchni wewnętrznej umożliwiający równe pro- wadzenie długich węży. Odpowiednie dla węży o maks. średnicy zewnętrznej 58 mm. E2/000 | e-tuby 2650 | Dodatkowe akcesoria Poprzeczki powiększające | Zakres produktów Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste, jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego w e-prowadnikach ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1098 Separator standardowy, szeroka podstawa Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. W konfiguracji standardowej sepa- ratory igus ® sąmontowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest pewnie mocowana na obu końcach separatorów, co pozwala uzyskać stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Podział wewnętrzny dla poprzeczek powiększających Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 Nr art półzakryte e-tuby Poprzeczki powiększające otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Dostępne promienie gięcia 75 91 125 141 150 166 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 2650. 15 D58 . 100 .0 Separator poprzeczki powiększającej niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Separator, asymetryczny niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla poprzeczki ząbkowanej niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=