IGUS | e-prowadniki
342 2650 2680 Ba A A Ba 16/90° 17 17 34 + 2 t = 8 40 6,1 11,5 54 17 54 40 t = 8 817 2 10 + 2 90° 48-50° 48-50° 90° 48-50° 48-50° 90° 90° 26 ... 3PZ(B) / 26 ... 1PZ(B) 26 ... 4PZ(B) / 26 ... 2PZ(B) A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 2605.34PZB A1 343 2650 2680 Bi Bi Bi Bi Bi Bi 72 28,5 19 72 28,5 + 8 = A + 19 = B 72 28,5 72 19 28,5 ø 5,5 ø 5,5 + 8 = A + 19 = B + 8 = A - 6 2600 2650 45° 45° 45° 45° 10° 28° 2650 = 26500 ... 1 / 26510 ... 1 2650 = 26500 ... 2 / 26510 ... 2 2680 = 26800 ... 1 / 26810 ... 1 2680 = 26800 ... 2 / 26810 ... 2 A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 26500.05.12.C A A [mm] B [mm] 05. ▼ 26500 | 26800 .05.12.C 26500 | 26800 .05.12 26510 | 26810 .05.12.C 26510 | 26810 .05.12 06. ▼ 26500 | 26800 .06.12.C 26500 | 26800 .06.12 26510 | 26810 .06.12.C 26510 | 26810 .06.12 07. ▼ 26500 | 26800 .07.12.C 26500 | 26800 .07.12 26510 | 26810 .07.12.C 26510 | 26810 .07.12 09. ▼ 26500 | 26800 .09.12.C 26500 | 26800 .09.12 26510 | 26810 .09.12.C 26510 | 26810 .09.12 10. ▼ 26500 | 26800 .10.12.C 26500 | 26800 .10.12 26510 | 26810 .10.12.C 26510 | 26810 .10.12 12. ▼ 26500 | 26800 .12.12.C 26500 | 26800 .12.12 26510 | 26810 .12.12.C 26510 | 26810 .12.12 15. ▼ 26500 | 26800 .15.12.C 26500 | 26800 .15.12 26510 | 26810 .15.12.C 26510 | 26810 .15.12 17. ▼ 26500 | 26800 .17.12.C 26500 | 26800 .17.12 26510 | 26810 .17.12.C 26510 | 26810 .17.12 A [mm] 05. ▼ 2605.34PZB 2605.34PZ 2605.12PZB 2605.12PZ 5 06. ▼ 2606.34PZB 2606.34PZ 2606.12PZB 2606.12PZ 5 07. ▼ 2607.34PZB 2607.34PZ 2607.12PZB 2607.12PZ 7 09. ▼ 2609.34PZB 2609.34PZ 2609.12PZB 2609.12PZ 9 10. ▼ 2610.34PZB 2610.34PZ 2610.12PZB 2610.12PZ 10 12. ▼ 2612.34PZB 2612.34PZ 2612.12PZB 612.12PZ 12 15. ▼ 2615.34PZB 2615.34PZ 2615.12PZB 2615.12PZ 15 17. ▼ 2617.34PZB 2617.34PZ 2617.12PZB 2617.12PZ 17 Przykład zamówienia Więcej informacji www.igus.pl/2650 www.igus.pl/2680 E2/000 | e-tuby 2650·2680 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe | Wahliwe | Sztywne Polimerowe wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych Polimerowe sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących Koniec ruchomy Koniec stały Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących Opcja: stalowy element mocujący, sztywny. Dla e-prowadników oraz e-tub, Nr art. 260.12 ● ● Połączenia sztywne Jeden element (2-częściowy) dla wszystkich szerokości e-prowadników ● ● Przewodzący prąd elektryczny Widok KMA z przodu E2/000 | e-tuby 2650·2680 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe | Sztywne Koniec ruchomy Koniec stały Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać wstępnie dopasowane elementy mocujące prosimy o dodanie indeksu A . System mocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw, wahliwy Nr art. pełen zestaw, sztywny Liczba zębów z grzebieniami bez grzebieni z grzebieniami bez grzebieni 30 45 55 70 80 105 130 155 Pełen zestaw z grzebieniem + 10 kablowych opasek zaciskowych, prosimy o dodanie indeksu K1 . Przykład : 2605.34PZB K1 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 1) Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 2) z ceownikiem bez ceownika z ceownikiem bez ceownika 58 69 73 84 83 94 98 109 108 119 133 144 158 169 183 194 1) KMA wahliwe Nr art. 26500 dla półzakrytych e-tub z serii 2650 / KMA wahliwe Nr art. 26800 dla zakrytych e-tub z serii 2680 2) KMA wahliwe Nr art. 26510 dla półzakrytych e-tub z serii series 2650 / KMA wahliwe Nr art. 26810 dla zakrytch e-tub z serii 2680 (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Z wbudowanymi grzebieniami Pełny zestaw Seria Opcja profil C Pełny zestaw Indeks szerokości Seria A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=