IGUS | e-prowadniki

35 35 2650 2680 ... 2680 ... 2650 340 341 2650 2680 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 D H H S/2 S HF = H R 56 50 - 50 + 35 Ba Bi Ba Bi 2650/2680 1098 Bi Ba R 2650 2680 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 2650. 05 . R .0 2680. 05 . R .0 | 063 * | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2650. 06 . R .0 2680. 06 . R .0 | 063 * | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2650. 07 . R .0 2680. 07 . R .0 | 063 * | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2650. 09 . R .0 2680. 09 . R .0 | 063 * | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2650. 10 . R .0 2680. 10 . R .0 | 063 * | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2650. 12 . R .0 2680. 12 . R .0 | 063 * | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2650. 15 . R .0 2680. 15 . R .0 | 063 * | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2650. 17 . R .0 2680. 17 . R .0 | 063 * | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | R 063 * 075 * 100 125 150 175 200 250 H D K L K = S / 2 + K Redukcja czasu montażu - otwieracz do e-prowadników E2/000 ● ● Czas otwierania zmniejszony z 33 do 2 sekund ● ● Możliwość otwarcia długiego odcinka prowadnika za jednym razem ● ● Dla szerokości Bi [mm]: 06, 07, 09, 10 ● ● Nr art. 908.254.2600 dla serii 2650 Więcej informacji www.igus.pl/E2otwieracz Półzakrytee-tuby | 2650 | Poprzeczki otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego z obu stron, zamykane wzdłuż promienia zewnętrznego Zakryte e-tuby | 2680 | Pokrywy otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego z obu stron, w pełni zamykane E2/000 | e-tuby 2650·2680 | Zakres produktów Ochrona przed brudem i wiórami Więcej informacji  www.igus.pl/2650  www.igus.pl/2680 Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów E2/000 | e-tuby 2650·2680 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2000 ≤32 mm 35 50 176 200 250 300 350 400 450 550 172 184 209 234 259 284 309 359 310 350 430 505 585 665 745 900 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 35 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy oraz przed zastosowaniem serii 2650/2680 w przypadku znacznych długości przesuwu. Nr art. - otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Nr art. - otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego Dostępne promienie gięcia 50 66 ≈ 1,25 ≈ 1,33 65 81 ≈ 1,36 ≈ 1,43 75 91 ≈ 1,40 ≈ 1,51 90 106 ≈ 1,55 ≈ 1,62 100 116 ≈ 1,61 ≈ 1,81 125 141 ≈ 1,70 ≈ 1,99 150 166 ≈ 1,80 ≈ 2,17 175 194 ≈ 2,00 ≈ 2,35 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Dla promieni 063, 075: e-tuba nie jest w pełni zamknięta. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 2650. 05. 100 .0 Wysokość wewn. [mm] 35 Skok [mm/ogniwo] 56 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 18 1 008 Dł. e-prowadnika

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=