IGUS | e-prowadniki

25.3.1 25.4.1 25 2310.X 25.1.1 12,5 12,5 2,5 32.2.1 32.5.1 32 16 16 3,4 5 min.25 3210.X 3210.X 25.2.1 35.3 .1 3210.X 35.1 .1 35.4 .1 35.2 .1 X - 6 mm (X - 1 mm) 35.5 .1 10 10 35 17,5 17,5 3,4 2,5 338 2600 2700 339 2600 2700 Bi Ba R [mm] [mm] [mm] 2600. 07 D58 . R .0 2700. 07 D58 . R .0 | 063 * | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2600. 12 D58 . R .0 2700. 12 D58 . R .0 | 063 * | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2600. 15 D58 . R .0 2700. 15 D58 . R .0 | 063 * | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 35/62.1 3 12 68 62 35/62.1 35/62.1.1 3,4 4,5 X -1 X -1 3200.X 3210.X 3,4 4,5 X -1 X -1 3200.X 3210.X 27005.07.D58 27005.15.D58 35/62.1 27005.12.D58 35/62.1 3200.X 3200.X 63 50 74 62 75 91,2 125 141,2 138,1 ø58 113 150 166,2 ø58 ø58 35.2 12 3 4 35.2 35.2.1 35.4 7 3 12 2 35.4 35.4.1 35.5 3 12 35.5 35.5.1 35.1 3 12 35.1 35.1.1 35.3 3 7 35.3 35.3.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 Więcej informacji  www.igus.pl/2600  www.igus.pl/2700 E2/000 | e-prowadniki 2600·2700 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Poprzednia generacja podziału wewnętrznego z innymi opcjami   www.igus.pl/2600 www.igus.pl/2700 Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dlamaksymalnej siły trzyma- nia w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dówukładanych obok siebie. Zapewnia oszczędnośćmiejsca w e-prowadnikach. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, dla zdefiniowanego rozmiaru szcze- liny. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący z nacięciami do zastosowania w e-pro- wadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do za- stosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest pewniemocowana na obu koń- cach separatorów, co pozwala uzyskać stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub czę- ściowej. Brak odstępu względem ogniw bocznych. W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Separator ze zintegrowanymgrzebieniemdomocowa- nia przewodów ● ● Może być zintegrowany z elementem mocującym lub umieszczony w każdym punkcie na e-prowadniku ● ● Łączy system mocowania przewodów z podziałem wewnętrznym, dla ograniczonej powierzchni montażowej ● ● Separator systemu mocowania przewodów jest łatwy w montażu, nie wymaga zastosowania śrub Nr art. 262.Z Więcej informacji Od strony 1118 E2/000 | e-prowadniki 2600·2700 | Dodatkowe akcesoria Poprzeczki powiększające | Zakres produktów Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste, jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego w e-prowadnikach ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji  Od strony 1062 Separator standardowy, szeroka podstawa Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Wkonfiguracji standardowej sepa- ratory igus ® sąmontowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest pewnie mocowana na obu końcach separatorów, co pozwala uzyskać stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Podział wewnętrzny dla poprzeczek powiększających Poprzeczki powiększające - duży wzrost powierzchni wewnętrznej umożliwiający równe prowadzenie długichwęży. Odpowiednie dla węży o maks. średnicy zewnętrznej 58 mm. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2000 Nr art. e-prowadniki Poprzeczki powiększające otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Nr art. e-prowadniki Poprzeczki powiększające otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego Dostępne promienie gięcia 75 91 125 141 150 166 * Promień 063 oraz 075 możliwy tylko z e-prowadnikami serii 2700, otwieranymi wzdłuż promienia zewnętrznego. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 2500. 05 D36 . 100 .0 Separator poprzeczki powiększającej niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Separator, asymetryczny niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla poprzeczki ząbkowanej niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm]

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=