IGUS | e-prowadniki
35 35 2600 2700 ... 2700 ... 2600 334 335 2600 2700 1098 1024 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 D H H S/2 S HF = H R 56 50 - 50 + 35 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 2700 2600 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Bi Ba R 2600 2700 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 2600. 05 . R .0 2700. 05 . R .0 1) | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2600. 06 . R .0 2700. 06 . R .0 1) | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2600. 07 . R .0 2700. 07 . R .0 1) | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2600. 09 . R .0 2700. 09 . R .0 1) | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2600. 10 . R .0 2700. 10 . R .0 1) | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2600. 12 . R .0 2700. 12 . R .0 1) | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2600. 15 . R .0 2700. 15 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 2600. 17 . R .0 2700. 17 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | R 063 075 100 125 150 175 200 250 H D K R 063 075 100 125 150 175 200 250 H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K e-prowadniki ESD/ATEX - wiele rozmiarówdostępnych z magazynu ● ● Materiał ESDprzetestowany wnajcięższychwarunkach przez ponad 10mln cykli ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy wliczając elementy mocujące oraz podział wewnętrzny; 24h, z magazynu Więcej informacji www.igus.pl/esd Redukcja czasu montażu - otwieracz do e-prowadników E2/000 ● ● Czas otwierania zmniejszony z 33 do 2 sekund ● ● Możliwość otwarcia długiego odcinka prowadnika za jednym razem ● ● Dla szerokości Bi [mm]: 06, 07, 09, 10 ● ● Nr art. 908.254.2600 dla serii 2600/2700 Więcej informacji www.igus.pl/E2otwieracz e-prowadniki | Seria2600 | Poprzeczki otwieranewzdłużpromieniawewnętrznego, zobustron e-prowadniki | Seria2700 | Poprzeczki otwieranewzdłużpromieniazewnętrznego, zobustron E2/000 | e-prowadnik 2600·2700 |Zakresproduktów Średnie wysokości wewnętrzne, wysoka wytrzymałość Więcej informacji www.igus.pl/2600 www.igus.pl/2700 Waga wypełnienia [kg/m] E2/000 | e-prowadniki 2600·2700 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 = przesunięcie końca stałego Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 10 m do maks. 120 m Uwaga: Wprzypadku znacznychdługości przesuwuprzedzastosowaniemserii 2600/2650/2680prosimy oskonsultowanie się z nami. W przypadku znacznych długości przesuwu, igus ® poleca serię 2700, otwieraną wzdłuż promienia zewnętrznego. W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 5 a 10 m zalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. Całkowita długość rynny prowadzącej ≤32 mm 35 50 130 150 166 166 166 166 166 166 140 150 395 510 545 700 805 995 335 375 616 784 896 1 120 1 288 1 624 – – 144 244 244 374 464 594 W przypadku znacznych długości przesuwu przed zastosowaniem serii 2600 prosimy o skonsultowanie się z firmą igus ® . 176 200 250 300 350 400 450 550 172 184 209 234 259 284 309 359 310 350 430 505 585 665 745 900 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 35 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) W przypadku znacznych długości przesuwu przed zastosowaniem serii 2600 prosimy o skonsultowanie się z firmą igus ® . Nr art. - otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Nr art. - otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego Dostępne promienie gięcia 50 66 ≈ 1,17 ≈ 1,17 65 81 ≈ 1,24 ≈ 1,24 75 91 ≈ 1,30 ≈ 1,30 90 106 ≈ 1,37 ≈ 1,37 100 116 ≈ 1,39 ≈ 1,39 125 141 ≈ 1,48 ≈ 1,48 150 166 ≈ 1,62 ≈ 1,62 175 194 ≈ 1,85 ≈ 1,85 1) Wersja ESD/ATEX dostępna z magazynu Półzakryte e-tuby, seria 2650 oraz zakryte e-tuby, seria 2680 Od strony 340 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 2700. 05 . 100 .0 Wysokość wewn. [mm] 35 Skok [mm/ogniwo] 56 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 18 1 008 Dł. e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=