IGUS | e-prowadniki
24511 221.X 2,5 5 5 7,5 25 11,25 11,25 332 2450 2480 25005.05.D36 25005.10.D36 44,9 41 49,4 35 41 57 73,2 103 119,2 90,9 ø36 ø36 333 2450 2480 Bi Ba R [mm] [mm] [mm] 2450. 05 D36 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2450. 10 D36 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | X-1 t = 2,5 2,5 220.X 221.X 5 10 2 24501 24511 X [mm] 025 220.25 221.25 038 220.38 221.38 057 220.57 221.57 X [mm] 077 220.77 221.77 090 220.90 221.90 103 220.103 221.103 X [mm] 125 220.125 221.125 Brak odstępu względem ogniw bocznych. W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Więcej informacji www.igus.pl/2450 www.igus.pl/2480 E2/000 | e-tuby 2450·2480 | Akcesoria Podział wewnętrzny Separator szczelinowy Pionowy podział w e-prowadnikach. Otwór umożliwia pod- stawowe pionowe/poziome układy półek. Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami o podobnych średnicach. Do separacji pełnej szerokości. Poprzeczki powiekszające tylko dla serii 2450 - duży wzrost powierzchni wewnętrznej umożliwiający równe pro- wadzenie długich węży. Odpowiednie dla węży o maks. średnicy zewnętrznej 36 mm. E2/000 | e-tuby 2450 | Dodatkowe akcesoria Poprzeczki powiększające | Zakres produktów Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste, jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego w e-prowadnikach ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1062 Separator ze zintegrowanym grzebieniem do mocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z elementem mocującym lub umieszczony w każdym punkcie na e-prowadniku ● ● Łączy system mocowania przewodów z podziałem wewnętrznym, dla ograniczonej powierzchni montażowej ● ● Separator systemu mocowania przewodów jest łatwy w montażu, nie wymaga zastosowania śrub Nr art. 2020.ZR Więcej informacji Od strony 1118 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 Nr art. półzakryte e-tuby Poprzeczki powiększające otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Dostępne promienie gięcia 57 73 103 119 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 2450 . 05 D36 . 100 .0 Separator szczelinowy niezamontowany zamontowany Półki o pełnej szerokości do stoso- wania w e-tubach niezamontowany zamontowany Półki pełnej szerokości Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=