IGUS | e-prowadniki

25 25 2450 2480 ... 2480 ... 2450 328 329 2450 2480 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 Ba Bi Ba Bi 2450/2480 1098 Bi Ba R 2450 2480 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 2450. 02 . R .0 2480. 02 . R .0 | 055 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2450. 03 . R .0 2480. 03 . R .0 | 055 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2450. 05 . R .0 2480. 05 . R .0 | 055 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2450. 07 . R .0 2480. 07 . R .0 | 055 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2450. 09 . R .0 2480. 09 . R .0 | 055 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2450. 10 . R .0 2480. 10 . R .0 | 055 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2450. 12 . R .0 2480. 12 . R .0 | 055 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | R 055 * 075 100 125 150 175 200 225 250 H D K L K = S / 2 + K D H H S/2 S HF = H R 46 35 - 35 + 25 Redukcja czasumontażu - otwieracz do e-prowadników E2/000 ● ● Czas otwierania zmniejszony z 33 do 2 sekund ● ● Możliwość otwarcia długiego odcinka prowadnika za jednym razem ● ● Dla szerokości Bi [mm]: 05, 07, 09 ● ● Nr art. 908.254.2400 dla serii 2450 Więcej informacji www.igus.pl/E2otwieracz Półzakryte e-tuby | 2450 | Poprzeczki otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego z obu stron, zamykane wzdłuż promienia zewnętrznego Zakryte e-tuby | 2480 | Pokrywy otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego z obu stron, w pełni zamykane E2/000 | e-tuby 2450·2480 | Zakres produktów Ochrona przed brudem i wiórami Więcej informacji  www.igus.pl/2450  www.igus.pl/2480 Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów E2/000 | e-tuby 2450·2480 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2000 ≤23 mm 25 35 145 185 235 285 335 385 435 485 535 142 162 187 212 237 262 287 312 337 265 330 410 485 565 645 725 800 880 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 25 mm (z 1,5 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy o skontaktowanie się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy oraz przed zastosowanie serii 2450/2480 w przypadku znacznych długości przesuwu. Nr art. półzakryte e-tuby otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Nr art. zakryte e-tuby otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Dostępne promienie gięcia 25 41 ≈ 0,80 ≈ 0,82 38 54 ≈ 0,88 ≈ 0,92 57 73 ≈ 0,99 ≈ 1,03 77 93 ≈ 1,12 ≈ 1,17 89 105 ≈ 1,20 ≈ 1,26 103 119 ≈ 1,27 ≈ 1,34 125 141 ≈ 1,35 ≈ 1,43 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Dla promienia 055 e-tuba nie jest w pełni zamknięta. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 2450. 03 . 100. 0 Wysokośćwewn. [mm] 25 Skok [mm/ogniwo] 46 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 22 1 012 Dł. e-prowadnika

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=