IGUS | e-prowadniki

25.3.1 25.4.1 2310.X 25.1.1 25.2.1 X - 6 mm 25.5.1 25 12,5 12,5 2,5 326 2400 2500 25005.05.D36 25005.10.D36 25/41.1 2300.XX 44,9 41 35 41 57 73,2 103 119,2 90,9 ø36 ø36 49,4 327 2400 2500 Bi Ba R [mm] [mm] [mm] 2400. 05 D36 . R .0 2500. 05 D36 . R .0 | 055 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2400. 10 D36 . R .0 2500. 10 D36 . R .0 | 055 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 25/41.1 2,5 10 47 41 25/41.1 25/41.1.1 X -1 4,5 X -1 2,5 2300.X 2310.X X -1 4,5 X -1 2,5 2300.X 2310.X 25.2 10 2,5 3 25.2 25.2.1 25.4 2,5 10 6,25 1,25 25.4 25.4.1 25.1 2,5 10 25.1 25.1.1 25.3 2,5 5 25.3 25.3.1 25.5 10 2,5 4 25.5 25.5.1 X [mm] 015 2300.015 2310.015 025 2300.025 2310.025 030 2300.030 2310.030 038 2300.038 2310.038 040 2300.040 2310.040 050 2300.050 2310.050 057 2300.057 2310.057 X [mm] 060 2300.060 2310.060 062 2300.062 2310.062 065 2300.065 2310.065 070 2300.070 2310.070 075 2300.075 2310.075 077 2300.077 2310.077 080 2300.080 2310.080 X [mm] 087 2300.087 2310.087 090 2300.090 2310.090 100 2300.100 2310.100 103 2300.103 2310.103 110 2300.110 2310.110 120 2300.120 2310.120 125 2300.125 2310.125 Brak odstępu względem ogniw bocznych. W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. E2/000 | e-prowadniki 2400·2500 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Poprzednia generacja podziału wewnętrznego z innymi opcjami   www.igus.pl/2400 www.igus.pl/2500 Poprzeczki powiększające - duży wzrost powierzchni wewnętrznej umożliwiający równe prowadzenie długichwęży. Odpowiednie dla węży o maks. średnicy zewnętrznej 36 mm. Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste, jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego w e-prowadnikach ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji  Od strony 1062 Separator standardowy, szeroka podstawa Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Wkonfiguracji standardowej sepa- ratory igus ® sąmontowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest pewnie mocowana na obu końcach separatorów, co pozwala uzyskać stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Podział wewnętrzny dla poprzeczek powiększających Separator ze zintegrowanymgrzebieniemdomocowa- nia przewodów ● ● Może być zintegrowany z elementem mocującym lub umieszczony w każdym punkcie na e-prowadniku ● ● Łączy system mocowania przewodów z podziałem wewnętrznym, dla ograni- czonej powierzchni montażowej ● ● Separator systemu mocowania przewodów jest łatwy w montażu, nie wymaga zastosowania śrub Nr art. 2020.Z Więcej informacji Od strony 1118 E2/000 | e-prowadniki 2400·2500 | Dodatkowe akcesoria Poprzeczki powiększające | Zakres produktów Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2000 Nr art. e-prowadniki Poprzeczki powiększające otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Nr art. e-prowadniki Poprzeczki powiększające otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego Dostępne promienie gięcia 57 73 103 119 * Promień 055 możliwy do zastosowania tylko z serią e-prowadników 2500, otwieranych wzdłuż promienia zewnętrznego! Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 2500. 05 D36 . 100 .0 Separator poprzeczki powiększającej niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany . zamontowany Separator, asymetryczny niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, dla zdefiniowanego rozmiaru szcze- liny. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący z nacięciami do zastosowania w e-pro- wadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Uwaga :wprzypadku tejseriinacięciawystępują tylko nastałychpoprzeczkach,anienaotwieranych Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest pewnie mocowana na obu końcach separatorów, co pozwala uzyskać stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Separator blokujący dla e-prowadników niezamontowany zamontowany niezamontowanyzamontowany niezamontowanyzamontowany niezamontowanyzamontowany Półki Szerokość = X [mm]

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=