IGUS | e-prowadniki
25 25 2400 2500 ... 2500 ... 2400 322 323 2400 2500 1098 1018 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 D H H S/2 S HF = H R 46 35 - 35 + 25 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 2500 2400 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Bi Ba R 2400 2500 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 2400. 02 . R .0 2500. 02 . R .0 1) | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2400. 03 . R .0 2500. 03 . R .0 1) | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2400. 05 . R .0 2500. 05 . R .0 1) | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2400. 07 . R .0 2500. 07 . R .0 1) | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2400. 09 . R .0 2500. 09 . R .0 1) | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2400. 10 . R .0 2500. 10 . R .0 1) | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2400. 12 . R .0 2500. 12 . R .0 1) | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | R 055 075 100 125 150 175 200 225 250 H D K R 055 075 100 125 150 175 200 225 250 H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K e-prowadniki ESD/ATEX - wiele rozmiarówdostępnych z magazynu ● ● Materiał ESDprzetestowany wnajcięższychwarunkach przez ponad 10mln cykli ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy wliczając elementy mocujące oraz podział wewnętrzny; 24h, z magazynu Więcej informacji www.igus.pl/esd Redukcja czasu montażu - otwieracz do e-prowadników E2/000 ● ● Czas otwierania zmniejszony z 33 do 2 sekund ● ● Możliwość otwarcia długiego odcinka prowadnika za jednym razem ● ● Dla szerokości Bi [mm]: 05, 07, 09 ● ● Nr art. 908.254.2400 dla serii 2400/2500 Więcej informacji www.igus.pl/E2otwieracz e-prowadniki | Seria2400 | Poprzeczki otwieranewzdłużpromieniawewnętrznego, zobustron e-prowadniki | Seria 2500 | Poprzeczki otwieranewzdłuż promienia zewnętrznego z obu stron E2/000 | e-prowadnik 2400·2500 | Zakres produktów Uniwersalne, wysoka wytrzymałość Więcej informacji www.igus.pl/2400 www.igus.pl/2500 Waga wypełnienia [kg/m] E2/000 | e-prowadniki 2400·2500 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 = przesunięcie końca stałego Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 10 m do maks. 100 m Uwaga: W przypadku znacznych długości przesuwu przed zastosowaniem serii 2400/2450/2480 prosimy o skonsultowanie się z firmą igus ® . W przypadku znacznych długości przesuwu, igus ® poleca serię 2500 otwieraną wzdłuż promienia zewnętrznego. W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 4 a 10 m zalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. ≤23 mm 25 35 110 150 100 100 100 100 100 100 100 142 162 380 440 590 755 950 1 040 1 130 265 330 644 736 1 012 1 242 1 472 1 610 1 794 – – 204 244 364 504 674 754 804 W przypadku znacznych długości przesuwu przed zastosowaniem serii 2400 prosimy o skonsultowanie się z firmą igus ® . 145 185 235 285 335 385 435 485 535 142 162 187 212 237 262 287 312 337 265 330 410 485 565 645 725 800 880 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 25 mm (z 1,5 kg/m wagą wypełnienia) W przypadku znacznych długości przesuwu przed zastosowaniem serii 2400 prosimy o skonsultowanie się z firmą igus ® . Nr art. - otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Nr art. - otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego Dostępne promienie gięcia 25 41 ≈ 0,77 ≈ 0,77 38 54 ≈ 0,83 ≈ 0,83 57 73 ≈ 0,91 ≈ 0,91 77 93 ≈ 1,01 ≈ 1,01 89 105 ≈ 1,08 ≈ 1,08 103 119 ≈ 1,15 ≈ 1,15 125 141 ≈ 1,22 ≈ 1,22 1) Wersja ESD/ATEX dostępna z magazynu Półzakryte e-tuby, seria 2450 oraz zakryte e-tuby, seria 2480 Od strony 328 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 2500. 03 . 100. 0 Wysokość wewn. [mm] 25 Skok [mm/ogniwo] 46 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 22 1 012 Dł. e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=